UPS Daker DK + 3/1 10KVA
DAKER DK+
LEGRAND
UPS Daker DK + 3/1 10KVA
Ref. 310178
EAN-nr.
3414970827005
UPS Daker DK + 3/1 10KVA
Productgroep : L10
6 599,00 €
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
Ingangsspanning | 176-280 V |
---|---|
Primaire frequentie | 47.5-63 Hz |
Aantal fasen primair | 3 |
Uitgangsspanning | 228-232 V |
Secundaire frequentie | 50-60 Hz |
Uitgangsvermogen werkelijk | 9000 W |
Uitgangsschijnvermogen | 10000 VA |
Aantal fasen secundair | 1 |
SNMP | Ja |
Spanningstype | AC |
Hoogte | 440 mm |
Breedte | 132 mm |
Diepte | 680 mm |
Gewicht | 28 kg |
Overbruggingstijd vollast | 0 min |
Geschikt voor netwerkmanagement | Ja |
UPS-technologie | Online |
Bouwvorm | 19" model |
Max. harmonische vervorming uitgangsspanning (lineaire belasting) | 3 % |
Uitgangs Power Factor | 0.9 |
---|---|
Efficiëntie overall | 90 % |
Efficiëntie in eco-modus | 98 % |
Potentiaalvrij schakelcontact | Nee |
Auto shut down functie | Nee |
Ingangsaansluiting | Vaste aansluiting |
Aantal uitgaande aansluitingen met vaste aansluiting | 1 |
Beschermingsgraad (IP) | IP21 |
Gebruikstemperatuur | 0-40 °C |
opslagtemperatuur | 0-50 °C |
Nom. stroom | 54-54 A |
Geluidsniveau | 50 dB |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Ja |
Type belasting | Universeel |
Met contactdoos | Ja |
IEC-aanduiding (Pack1) | VRLA |
Accu-eigenschap (Pack1) | Loodzuur |
Aantal batterijen (Pack1) | 0 |
Documentatie
6 documenten
Technische fiche
Technische gids
Technische fiche
Gebruikers-instructie
Lastenboek
Lastenboek
6 documenten
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
BIM Data
1 document
PEP
SELECTEER