![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/31/LG-310178-WEB-L.jpg)
UPS Daker DK + 3/1 10KVA
DAKER DK+
LEGRAND
UPS Daker DK + 3/1 10KVA
Réf. 310178
EAN.
3414970827005
UPS Daker DK + 3/1 10KVA
1
Groupe produit : L10
6 599,00 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Tension d'entrée | 176-280 V |
---|---|
Fréquence primaire | 47.5-63 Hz |
Nombre de phases primaires | 3 |
Tension de sortie | 228-232 V |
Fréquence secondaire | 50-60 Hz |
Puissance effective de sortie | 9000 W |
Puissance apparente de sortie | 10000 VA |
Nombre de phases secondaires | 1 |
SNMP | Oui |
Type de tension | AC |
Hauteur | 440 mm |
Largeur | 132 mm |
Profondeur | 680 mm |
Poids | 28 kg |
Temps de pontage à pleine charge | 0 min |
Possibilité de gestion du réseau | Oui |
Technologie USV | En ligne |
Type de construction | Appareil 482,6 mm (19 pouces) |
---|---|
Distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire) | 3 % |
Facteur de puissance cos phi à la sortie | 0.9 |
Efficacité totale | 90 % |
Efficacité en mode éco | 98 % |
Contact de commutation hors tension | Non |
Fonction de coupure automatique | Non |
Raccordement d'entrée | Raccordement fixe |
Nombre de raccordements de sortie raccordement fixe | 1 |
Classe de protection (IP) | IP21 |
Temperature d'utilisation /d'installation | 0-40 °C |
Temperature de stockage | 0-50 °C |
Courant d'alimentation | 54-54 A |
Niveau sonore | 50 dB |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Type de charge | Universel |
Avec prise | Oui |
Documentation
6 documents
Fiche technique
Guide technique
Fiche technique
Mode d'emploi
Cahier des charges
Cahier des charges
6 documents
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
Données BIM
1 document
PEP
Sélectionnez