![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-310171-WEB-R1.jpg)
UPS Daker DK +2KVA interne bat RS232 en USB
DAKER DK+
LEGRAND
UPS Daker DK +2KVA interne bat RS232 en USB
Ref. 310171
EAN-nr.
3414970826930
UPS Daker DK +2KVA interne bat RS232 en USB
Productgroep : L10
2 209,00 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Ingangsspanning | 176-280 V |
---|---|
Primaire frequentie | 47.5-63 Hz |
Aantal fasen primair | 1 |
Uitgangsspanning | 228-232 V |
Secundaire frequentie | 50-60 Hz |
Uitgangsvermogen werkelijk | 1800 W |
Uitgangsschijnvermogen | 2000 VA |
Aantal fasen secundair | 1 |
SNMP | Ja |
Spanningstype | AC |
Hoogte | 440 mm |
Breedte | 88 mm |
Diepte | 600 mm |
Gewicht | 29.5 kg |
Overbruggingstijd vollast | 0 min |
Geschikt voor netwerkmanagement | Ja |
UPS-technologie | Online |
Bouwvorm | 19" model |
---|---|
Max. harmonische vervorming uitgangsspanning (lineaire belasting) | 3 % |
Uitgangs Power Factor | 0.9 |
Efficiëntie overall | 91 % |
Efficiëntie in eco-modus | 97 % |
Potentiaalvrij schakelcontact | Nee |
Auto shut down functie | Nee |
Ingangsaansluiting | C14 |
Aantal uitgaande aansluitingen C13 | 6 |
Beschermingsgraad (IP) | IP21 |
Gebruikstemperatuur | 0-40 °C |
opslagtemperatuur | 0-50 °C |
Nom. stroom | 13.6-13.6 A |
Geluidsniveau | 50 dB |
Type belasting | Universeel |
Met contactdoos | Ja |
Bevat Batterij en/of Accu | Ja |
Documentatie
6 documenten
Gebruikers-instructie
Technische gids
Technische fiche
Lastenboek
Lastenboek
Technische fiche
6 documenten
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
BIM Data
1 document
PEP
SELECTEER