Aller au contenu principal
Logo print

UPS Daker DK +2KVA bat.interne RS232 et USB

DAKER DK+ LEGRAND

UPS Daker DK +2KVA bat.interne RS232 et USB

Réf. 310171 EAN. 3414970826930

UPS Daker DK +2KVA bat.interne RS232 et USB

1
Groupe produit : L10
2 209,00 € / pièce
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Tension d'entrée 176-280 V
Fréquence primaire 47.5-63 Hz
Nombre de phases primaires 1
Tension de sortie 228-232 V
Fréquence secondaire 50-60 Hz
Puissance effective de sortie 1800 W
Puissance apparente de sortie 2000 VA
Nombre de phases secondaires 1
SNMP Oui
Type de tension AC
Hauteur 440 mm
Largeur 88 mm
Profondeur 600 mm
Poids 29.5 kg
Temps de pontage à pleine charge 5 min
Possibilité de gestion du réseau Oui
Technologie USV En ligne
Type de construction Appareil 482,6 mm (19 pouces)
Distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire) 3 %
Facteur de puissance cos phi à la sortie 0.9
Efficacité totale 91 %
Efficacité en mode éco 97 %
Contact de commutation hors tension Non
Fonction de coupure automatique Non
Raccordement d'entrée C14
Nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 6
Classe de protection (IP) IP21
Temperature d'utilisation /d'installation 0-40 °C
Temperature de stockage 0-50 °C
Courant d'alimentation 13.6-13.6 A
Niveau sonore 50 dB
Type de charge Universel
Avec prise Oui
Conforme à la Réglementation pile ou batterie Oui
Code CEI (Pack1) VRLA
Pile ou Accumulateur (Pack1) Accumulateur (rechargeable)
Composition de l'élément (Pack1) Plomb
Nombre de Pack 1 1
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) 1
Poids d'un Element Unitaire (Pack1) 2400 g
Localisation Pack1 Le produit intègre une batterie
Type réglementaire (Pack1) I : Industriel (Pas Portable)

Documentation

6 documents
Mode d'emploi
LE09705AD.pdf pdf (18.23 Mo)
Guide technique
EXB21082_EN.pdf pdf (11.02 Mo)
Fiche technique
UPS_LGR_0104_FR_AA.pdf pdf (0.16 Mo)
Cahier des charges
Cahier des charges
Fiche technique
UPS_LGR_0104_GB_AA.pdf pdf (0.25 Mo)
6 documents
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
LGRP-00427-V02.01-EN.pdf pdf (0.57 Mo)

D'autres ont aussi consulté

D'autres ont aussi consulté

Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails

Produits associés

Également intéressant

Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails