![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/34/LG-348532-WEB-L.jpg)
Universele beugel R50 Thvz
CABLOFIL
LEGRAND
Universele beugel R50 Thvz
Ref. CM348532
EAN-nr.
8009561612532
Universele beugel R50 Thvz
Productgroep : V11
19,93 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Geschikt voor kabeldraagsysteemhoogte | 105-105 mm |
---|---|
Uitvoering | Overig |
Geschikt voor draadgoot | Ja |
Geschikt voor kabelladder | Nee |
Geschikt voor kabelgoot | Ja |
Gootbevestiging | Schroefloos |
Draaglast | 1500 N |
---|---|
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Overig |
Documentatie
6 documenten
Lastenboek
Technische gids
Lastenboek
Technische fiche
Technische gids
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
3 documenten
PEP
PEP
PEP
SELECTEER