![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/34/LG-348532-WEB-L.jpg)
Rehausse R50 GC
CABLOFIL
LEGRAND
Rehausse R50 GC
Réf. CM348532
EAN.
8009561612532
Rehausse R50 GC
Groupe produit : V11
19,93 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Convient à la hauteur du système de gestion des câbles | 105-105 mm |
---|---|
Modèle | Autre |
Adapté à un caniveau à grille | Oui |
Adapté à une échelle de câble | Non |
Adapté à un caniveau de câble | Oui |
Fixation sur conduit | Sans vis |
Charge maximum supportée | 1500 N |
---|---|
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Matériau | Acier |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Autre |
Documentation
6 documents
Cahier des charges
Guide technique
Cahier des charges
Fiche technique
Guide technique
Fiche technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
3 documents
PEP
PEP
PEP
Sélectionnez