-
Materiaal
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Materiaal
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Geperforeerd
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering oppervlakte
-
Uitvoering oppervlakte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Halogeenvrij
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/020223-LEGRAND-1000.jpg)
Bev.plaat DPX 250/630 +diff. voor apparaten in vert. stand
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/020222-LEGRAND-1000.jpg)
Bev.plaat DPX 250/630 + diff. voor apparaten in vert. stand
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/020207-LEGRAND-1000.jpg)
Bev.plaat voor DPX-is 630 voor apparaat in vert. stand
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/020221-LEGRAND-1000.jpg)
Bev.plaat voor DPX 250/630 voor apparaten in vert. stand
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/020220-LEGRAND.jpg)
Bev.plaat voor DPX 250/630 voor apparaten in vert. stand
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/020322_pw_92428.jpg)
Afdekplaat voor DPX 250/630 metaal - hoogte 600 mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/020323-LEGRAND-1000.jpg)
Afdekplaat voor DPX 250/630 metaal - hoogte 600 mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/020225-LEGRAND-1000.jpg)
XL³400 plaat DPX³630 zndr diff vast -vooraansl. - hor.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/020373-LEGRAND-1000.jpg)
Afdekplaat DPX 250/630 + diff. Isolerend - hoogte 600 mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LG-020325-WEB-R.jpg)
XL³400 afdekpl. DPX630 h.300mm horz. - zndr diff
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/020370-LEGRAND-1000.jpg)
Afdekplaat voor DPX 250/630 Isolerend - hoogte 300 mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/020321-LEGRAND-1000.jpg)
Afdekplaat voor DPX 250/630 metaal - hoogte 400 mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/020307-LEGRAND-1000.jpg)
Afdekplaat voor DPX-IS 630 Metaal - hoogte 200 mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/020320-LEGRAND-1000.jpg)
Afdekplaat voor DPX 250/630 metaal - hoogte 400 mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/020372-LEGRAND-1000.jpg)
Afdekplaat DPX 250/630 + diff. Isolerend - hoogte 600 mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/020371-LEGRAND-1000.jpg)
Afdekplaat voor DPX 250/630 Isolerend - hoogte 400 mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/020324-LEGRAND-1000.jpg)
Afdekplaat voor DPX 250 metaal - hoogte 200 mm
Exclusief BTW