-
Matériau
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Matériau
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Perforé
-
Type de traitement de la surface
-
Finition de la surface
-
Finition de la surface
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Sans halogène
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/020223-LEGRAND-1000.jpg)
Platine app. fixe - prises av. verticale - pour 1 DPX 250/63
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/020222-LEGRAND-1000.jpg)
Platine app. fixe - prises av. verticale - pr 1/2 DPX 250/63
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/020207-LEGRAND-1000.jpg)
Platine app. fixe - prises av. verticale - pour 1 DPX-IS 630
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/020221-LEGRAND-1000.jpg)
Platine app. fixe - prises av. verticale - pour 1 DPX 250/63
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/020220-LEGRAND.jpg)
Platine app. fixe - prises av. verticale - pr 1/2 DPX 250/63
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/020322_pw_92428.jpg)
Plastron métal 1/4 - h 600 mm pour 1/2 DPX 250/630
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/020323-LEGRAND-1000.jpg)
Plastron métal 1/4 - h 600 mm pour 1 DPX 250/630 + diff.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/020225-LEGRAND-1000.jpg)
XL³400 plat. DPX³630 ss diff fixe - pr.av - hor.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/020373-LEGRAND-1000.jpg)
Plastron isol. 1/4 - h 600 mm pour 1 DPX 250/630 + diff.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LG-020325-WEB-R.jpg)
XL³400 plast. DPX630 h.300mm horz. - sans diff
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/020370-LEGRAND-1000.jpg)
Plastron isol. 1/4 - h 300 mm pour 1/2 DPX 250/630
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/020321-LEGRAND-1000.jpg)
Plastron métal 1/4 - h 400 mm pour 1 DPX 250/630
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/020307-LEGRAND-1000.jpg)
Plastron métal 1/4 - h 300 mm pour DPX-IS 630
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/020320-LEGRAND-1000.jpg)
Plastron métal 1/4 - h 400 mm pour 1/2 DPX 250/630
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/020372-LEGRAND-1000.jpg)
Plastron isol. 1/4 - h 600 mm pour 1/2 DPX 250 + diff.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/020371-LEGRAND-1000.jpg)
Plastron isol. 1/4 - h 400 mm pour 1 DPX 250/630
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/020324-LEGRAND-1000.jpg)
Plastron métal 1/4 - h 200 mm pour 1 DPX 250 a/s diff.
Prix indicatif (hors TVA)