-
Materiaal
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Materiaal
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Geperforeerd
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering oppervlakte
-
Uitvoering oppervlakte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Halogeenvrij
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/020366-LEGRAND-1000.jpg)
Afdekpl. DPX³ 250 m/z diff.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/020365-LEGRAND-1000.jpg)
Afdekpl. DPX³ 160 m/z diff.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/020311-LEGRAND-1000.jpg)
XL³400afdekpl. DPX³/DPX-IS 250 h400mm -klemafsch -vert-metaa
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/020309-LEGRAND-1000.jpg)
XL³400afdekpl. DPX³/DPX-IS 250 h300mm - vert - metaal
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/020209-LEGRAND-1000.jpg)
XL³400 plaat DPX³ 160/250 dr.bed - vast -vooraansl -vert
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/020211-LEGRAND-1000.jpg)
XL³400 plaat DPX³/DPX-IS vast -vooraansl. -vert
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/020213-LEGRAND-1000.jpg)
XL³400 plaat DPX³ 160 mt vast -vooraansl. - hor.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/020215-LEGRAND-1000.jpg)
XL³400 plaat DPX³ 160/250 vast -vooraansl. - hor.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-020313-WEB-R.jpg)
XL³ afdekpl. DPX³160 h.150mm horz. - met/zonder dif
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/020317-LEGRAND-1000.jpg)
XL³ afdekpl. DPX³250 h.300mm horz. - met/zonder dif
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-020205-WEB-R.jpg)
Bev.plaat DPX-IS 250 apparaten in veticale stand
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/020310-LEGRAND-1000.jpg)
Afdekplaat metaal - h 300 mm DPX 125/160/250ER, DPX-IS250
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/020360-LEGRAND-1000.jpg)
Afdekplaat isolerend - h 300mm DPX 125/160/250ER, DPX-IS250
Exclusief BTW