-
Matériau
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Matériau
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Perforé
-
Type de traitement de la surface
-
Finition de la surface
-
Finition de la surface
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Sans halogène
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/020366-LEGRAND-1000.jpg)
Plastron DPX³ 250 m/z dif.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/020365-LEGRAND-1000.jpg)
Plastron DPX³ 160 m/z dif.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/020311-LEGRAND-1000.jpg)
XL³400 plast.DPX³/DPX-IS 250 h400mm -cach-born - vert-métal
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/020309-LEGRAND-1000.jpg)
XL³400 plast.DPX³/DPX-IS 250 h300mm - vert - métal
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/020209-LEGRAND-1000.jpg)
XL³400 plat. DPX³ 160/250 cde rot - fixe - pr.av - vert.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/020211-LEGRAND-1000.jpg)
XL³400 plat. DPX³/DPX-IS fixe - pr.av - vert.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/020213-LEGRAND-1000.jpg)
XL³400 plat. DPX³160 m-t fixe - pr.av - hor.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/020215-LEGRAND-1000.jpg)
XL³400 plat. DPX³160/250 fixe - pr.av - hor.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-020313-WEB-R.jpg)
XL³ plast. DPX³160 h.150mm horz. - avec/sans dif
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/020317-LEGRAND-1000.jpg)
XL³ plast. DPX³250 h.300mm horz. - avec/sans dif
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-020205-WEB-R.jpg)
Platine pour app. version fixe pour 1 DPX-IS 250
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/020310-LEGRAND-1000.jpg)
Plastron métal - h 300 mm DPX 125/160/250 ER, DPX-IS250
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/020360-LEGRAND-1000.jpg)
Plastron isolant - h 300 mm DPX 125/160/250 ER, DPX-IS250
Prix indicatif (hors TVA)