-
Materiaal
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geperforeerd
-
Oppervlaktebescherming
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering oppervlakte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Kleur
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
Afdekplaat voor DCX-M 800A-T4 XL³S 630/4000 - 24M - vertic.
Exclusief BTW
Afdekplaat voor DCX-M 63A -T1 XL³S 630/4000 - 24M - vertic.
Exclusief BTW
Bev.plaat DPX-IS630 hor br.36M voor behuizing XL³S
Exclusief BTW
Afdekplaat DPX-IS 630 4P 36M verticale montage
Exclusief BTW
Afdekplaat voor DCX-M 160A-T2 XL³S 630/4000 - 24M - vertic.
Exclusief BTW
Afdekplaat voor DCX-M 400A-T3 XL³S 630/4000 - 24M - vertic.
Exclusief BTW
Bev.plaat DPX-IS630 hor br.24M voor behuizing XL³S
Exclusief BTW
Afdekpl. DPX-IS630 hor br.36M voor behuizing XL³S
Exclusief BTW
Afdekplaat DPX-IS 630 4P 24M verticale montage
Exclusief BTW
Plaat voor DCX-M 800A - T4 XL³S 630/4000 - 24M - vertic.
Exclusief BTW
Afdekplaat DPX-IS 630 3/4P 16M verticale montage
Exclusief BTW
Afdekpl. DPX-IS630 hor br.24M voor behuizing XL³S
Exclusief BTW
Plaat voor DCX-M 63A - T1 XL³S 630/4000 - 24M - vertic.
Exclusief BTW
Plaat voor DCX-M 160A - T2 XL³S 630/4000 - 24M - vertic.
Exclusief BTW
Plaat voor DCX-M 400A - T3 XL³S 630/4000 - 24M - vertic.
Exclusief BTW
Bevestigpl. DPX-IS 630 4P 36M verticale montage
Exclusief BTW
Bevestigpl. DPX-IS 630 4P 24M verticale montage
Exclusief BTW
Bevestigpl DPX-IS 630 3/4P 16M verticale montage
Exclusief BTW