-
Matériau
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Perforé
-
Type de traitement de la surface
-
Type de traitement de la surface
-
Finition de la surface
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-339067-WEB-R.jpg)
Plastron pour DCX-M 800A - T4 XL³S 630/4000 - 24M - vertical
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-339061-WEB-L.jpg)
Plastron pour DCX-M 63A - T1 XL³S 630/4000 - 24M - vertical
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-339014-WEB-L.jpg)
Plat. fix. DPX-IS630 hor L.36M pour coffret/armoire XL³S
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-339054-WEB-R.jpg)
Plastron DPX-IS 630 4P 36M montage vertical
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-339063-WEB-L.jpg)
Plastron pour DCX-M 160A - T2 XL³S 630/4000 - 24M - vertical
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-339065-WEB-R.jpg)
Plastron pour DCX-M 400A - T3 XL³S 630/4000 - 24M - vertical
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-339002-WEB-L.jpg)
Plat. fix. DPX-IS630 hor L.24M pour coffret/armoire XL³S
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-339043-WEB-L.jpg)
Plastron DPX-IS630 hor L.36M pour coffret/armoire XL³S
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-339052-WEB-R.jpg)
Plastron DPX-IS 630 4P 24M montage vertical
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-339066-WEB-R.jpg)
Platine pour DCX-M 800A - T4 XL³S 630/4000 - 24M - vertical
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-339050-WEB-R.jpg)
Plastron DPX-IS 630 3P/4P 16M montage vertical
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-339041-WEB-L.jpg)
Plastron DPX-IS630 hor L.24M pour coffret/armoire XL³S
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-339060-WEB-L.jpg)
Platine pour DCX-M 63A - T1 XL³S 630/4000 - 24M - vertical
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-339062-WEB-L.jpg)
Platine pour DCX-M 160A - T2 XL³S 630/4000 - 24M - vertical
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-339064-WEB-R.jpg)
Platine pour DCX-M 400A - T3 XL³S 630/4000 - 24M - vertical
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Platine DPX-IS 630 4P 36 mod. montage vertical
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Platine DPX-IS 630 4P 24 mod. montage vertical
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Platine DPX-IS 630 3P/4P 16M montage vertical
Prix indicatif (hors TVA)