-
Uitvoering als zichtdeur
-
Materiaal
-
Uitvoering als deur voor vergrendeling scheidingsschakelaar
-
Geperforeerd
-
Geperforeerd
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Uitvoering oppervlakte
-
EMC-uitvoering
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Kleur
-
Halogeenvrij
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/036368-LEGRAND-1000.jpg)
Intern deur pr Marina 1800X800 staal - RAL 7035
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/036367-LEGRAND-1000.jpg)
Intern deur pr Marina 1600X800 staal - RAL 7035
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/036366-LEGRAND-1000.jpg)
Intern deur pr Marina 1400X800 staal - RAL 7035
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-034609-WEB-R.jpg)
Lina 25 geperforeerde plaat 800 x 800 mm - Marina kast
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-034608-WEB-R.jpg)
Lina 25 geperforeerde plaat 1400 x 800 mm - Marina kast
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/034950_pw_92737.jpg)
Volle montageplaat Altis kast h 1800mm - kastbr 800mm-oranje
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/034950_pw_92737.jpg)
Volle montageplaat Altis kast h 1600mm-kastbr 800mm-oranje
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/048143-LEGRAND-1000.jpg)
partiële pl. Lina12,5 1000X800 voor Altis kast br. 800
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/034950_pw_92737.jpg)
Volle plaat Marina 1400x800 mm verzinkt staal - 27 kg
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-047495-WEB-R.jpg)
partiële pl. Lina 25 1000X800 voor Altis kast br. 800
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-048140-WEB-R.jpg)
partiële pl. Lina12,5 800X800 voor Altis kast br. 800
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/047490-LEGRAND-1000.jpg)
partiële pl. Lina 25 800X800 voor Altis kast br. 800
Exclusief BTW