-
Finition porte à hublot
-
Matériau
-
Finition porte pour verrouillage de sectionneur
-
Perforé
-
Perforé
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Finition de la surface
-
Finition CEM
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Classe de protection (IP)
-
Couleur
-
Sans halogène
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/036368-LEGRAND-1000.jpg)
Porte inter. pr Marina1800X800 acier - RAL 7035
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/036367-LEGRAND-1000.jpg)
Porte inter. pr Marina1600X800 acier - RAL 7035
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/036366-LEGRAND-1000.jpg)
Porte inter. pr Marina1400X800 acier - RAL 7035
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-034609-WEB-R.jpg)
Plaque perforée Lina 25 1400x800 - pr armoires Marina
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-034608-WEB-R.jpg)
Plaque perforée Lina 12,5 1400x800 - pr armoires Marina
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/034950_pw_92737.jpg)
Plaque pleine arm. Altis 800mm ht. 1800 mm - 34 kg - orange
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/034950_pw_92737.jpg)
Plaque pleine arm. Altis 800mm ht. 1600 mm - 30,5 kg - orang
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/048143-LEGRAND-1000.jpg)
Plaq. part. Lina12,5 1000X800 pour arm. Altis larg. 800
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/034950_pw_92737.jpg)
Plaque pleine totale pr armoires Marina 1400x800 mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-047495-WEB-R.jpg)
Plaq. part. Lina 25 1000X800 pour arm. Altis larg. 800
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-048140-WEB-R.jpg)
Plaq. part. Lina12,5 800X800 pour arm. Altis larg. 800
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/047490-LEGRAND-1000.jpg)
Plaq. part. Lina 25 800X800 pour arm. Altis larg. 800
Prix indicatif (hors TVA)