-
Type toebehoren/onderdelen
-
Scharnier aan binnenkant
-
Uitvoeringsvorm handgreep
-
Scharnier aan buitenkant
-
Knevelsluiting
-
Materiaal
-
Materiaal
-
Max. openingshoek
-
Hangslotvergrendeling
-
Gatvorm
-
Nastelbaar
-
Spanjoletsluiting (driepuntssluiting)
-
Geperforeerd
-
Boorgatafstand centrisch
-
Boorgatafstand centrisch
-
Boorgatafstand centrisch
-
Boorgatafstand centrisch
-
Boorgatafstand centrisch
-
Boorgatafstand centrisch
-
Boorgatafstand centrisch
-
Type sluiting
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Oppervlaktebescherming
-
Materiaaldikte
-
Uitvoering
-
Materiaaldikte
-
Uitvoering
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Halogeenvrij
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/035675-LEGRAND-1000.jpg)
Volle montageplaat voor kastje (h x b) 400 x 800 mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/035673-LEGRAND-1000.jpg)
Volle montageplaat voor kastje (h x b) 400 x 600 mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/035672-LEGRAND-1000.jpg)
Volle montageplaat voor kastje (h x b) 300 x 600 mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-035807-WEB-R.jpg)
Set 2 scharnieren ind. kast in gegoten zamak - IP66
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-035668-WEB-R.jpg)
Volle montageplaat voor kastje (h x b) 400 x 400 mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/035670-LEGRAND-1000.jpg)
Volle montageplaat voor kastje (h x b) 300 x 500 mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/035667-LEGRAND-1000.jpg)
Volle montageplaat voor kastje (h x b) 300 x 400 mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/035671-LEGRAND-1000.jpg)
Volle montageplaat voor kastje (h x b) 200 x 600 mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/035669-LEGRAND-1000.jpg)
Volle montageplaat voor kastje (h x b) 200 x 500 mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/035666-LEGRAND-1000.jpg)
Volle montageplaat voor kastje (h x b) 200 x 400 mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/035665-LEGRAND.jpg)
Volle montageplaat voor kastje (h x b) 300 x 300 mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-035808-WEB-R.jpg)
Dubbelbaardslot voor kast met scharnieren
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-036407-WEB-R.jpg)
Set 4 muurbevestigingsbeugels voor industriële kastjes
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/035664-LEGRAND-1000.jpg)
Volle montageplaat voor kastje (h x b) 200 x 300 mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/035663-LEGRAND-1000.jpg)
Volle montageplaat voor kastje (h x b) 150 x 300 mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/036796-LEGRAND-1000.jpg)
Symmetrische rail diepte 15 mm kast br 800mm - l. rail 780mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/035661-LEGRAND-1000.jpg)
Volle montageplaat voor kastje (h x b) 150 x 200 mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-035662-WEB-R.jpg)
Volle montageplaat voor kastje (h x b) 200 x 200 mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-035660-WEB-R.jpg)
Volle montageplaat voor kastje (h x b) 150 x 150 mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/036795-LEGRAND-1000.jpg)
Symmetrische rail diepte 15 mm kast br 600mm - l. rail 580mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/036793-LEGRAND-1000.jpg)
Symmetrische rail diepte 7,5mm kast br 400mm - l. rail 380mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/036794-LEGRAND-1000.jpg)
Symmetrische rail diepte 15 mm kast br 500mm - l. rail 480mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/036792-LEGRAND-1000.jpg)
Symmetrische rail diepte 7,5mm kast br 300mm - l. rail 280mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/036791-LEGRAND-1000.jpg)
Symmetrische rail diepte 7,5mm kast br 200mm - l. rail 180mm
Exclusief BTW