-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Charnière intérieure
-
Finition de poignée
-
Charnière extérieure
-
Manette
-
Matériau
-
Matériau
-
Angle d’ouverture max.
-
Verrouillage à cadenas
-
Forme de trou
-
Charnière ajustable
-
Serrure à espagnolette (fermeture trois points)
-
Perforé
-
Ecart central entre les trous
-
Ecart central entre les trous
-
Ecart central entre les trous
-
Ecart central entre les trous
-
Ecart central entre les trous
-
Ecart central entre les trous
-
Ecart central entre les trous
-
Type de fermeture
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Type de traitement de la surface
-
Epaisseur de matériau
-
Modèle
-
Epaisseur de matériau
-
Modèle
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Sans halogène
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/035675-LEGRAND-1000.jpg)
Plaque pleine pr boîtier ind. dim. (h x l) 400 x 800 mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/035673-LEGRAND-1000.jpg)
Plaque pleine pr boîtier ind. dim. (h x l) 400 x 600 mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/035672-LEGRAND-1000.jpg)
Plaque pleine pr boîtier ind. dim. (h x l) 300 x 600 mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-035807-WEB-R.jpg)
Jeu de 2 charnières en zamak pour boîtiers industriels
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-035668-WEB-R.jpg)
Plaque pleine pr boîtier ind. dim. (h x l) 400 x 400 mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/035670-LEGRAND-1000.jpg)
Plaque pleine pr boîtier ind. dim. (h x l) 300 x 500 mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/035667-LEGRAND-1000.jpg)
Plaque pleine pr boîtier ind. dim. (h x l) 300 x 400 mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/035671-LEGRAND-1000.jpg)
Plaque pleine pr boîtier ind. dim. (h x l) 200 x 600 mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/035669-LEGRAND-1000.jpg)
Plaque pleine pr boîtier ind. dim. (h x l) 200 x 500 mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/035666-LEGRAND-1000.jpg)
Plaque pleine pr boîtier ind. dim. (h x l) 200 x 400 mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/035665-LEGRAND.jpg)
Plaque pleine pr boîtier ind. dim. (h x l) 300 x 300 mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-035808-WEB-R.jpg)
Verrou double barre pour boîtiers industriels
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-036407-WEB-R.jpg)
Jeu de 4 pattes de fix. murale pour boîtiers industriels
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/035664-LEGRAND-1000.jpg)
Plaque pleine pr boîtier ind. dim. (h x l) 200 x 300 mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/035663-LEGRAND-1000.jpg)
Plaque pleine pr boîtier ind. dim. (h x l) 150 x 300 mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/036796-LEGRAND-1000.jpg)
Rail symétrique prof. 15 mm l. boîtier 800 - dim. rail 780
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/035661-LEGRAND-1000.jpg)
Plaque pleine pr boîtier ind. dim. (h x l) 150 x 200 mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-035662-WEB-R.jpg)
Plaque pleine pr boîtier ind. dim. (h x l) 200 x 200 mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-035660-WEB-R.jpg)
Plaque pleine pr boîtier ind. dim. (h x l) 150 x 150 mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/036795-LEGRAND-1000.jpg)
Rail symétrique prof. 15 mm l. boîtier 600 - dim. rail 580
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/036793-LEGRAND-1000.jpg)
Rail symétrique prof. 7,5 mm l. boîtier 400 - dim. rail 380
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/036794-LEGRAND-1000.jpg)
Rail symétrique prof. 15 mm l. boîtier 500 - dim. rail 480
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/036792-LEGRAND-1000.jpg)
Rail symétrique prof. 7,5 mm l. boîtier 300 - dim. rail 280
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/036791-LEGRAND-1000.jpg)
Rail symétrique prof. 7,5 mm l. boîtier 200 - dim. rail 180
Prix indicatif (hors TVA)