-
Geschikt voor bouwdiepte kast
-
Materiaal
-
Materiaal
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Materiaal
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Gatvorm
-
Lengte
-
Uitvoering
-
Oppervlaktebescherming
-
Materiaaldikte
-
Uitvoering
-
Uitvoering oppervlakte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Slagvastheid
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/021140-LEGRAND-1000.jpg)
Bevestigingssyst. vr DMX³6300 loskoppelbare versie 3P/4P
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-021137-WEB-R.jpg)
Set van 2 stijgprofielen voor vloerkast XL³ 6300
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-021138-WEB-R.jpg)
Bevestigingssyst. vr DMX³6300 vaste versie 3P/4P
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/021139-LEGRAND-1000.jpg)
Afdekpl. metaal h600 DMX³6300 vaste+loskoppel.-scharn.+slot
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/020855-LEGRAND.jpg)
Vast steunkader H2200mm voor XL³ 4000 B725/975mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/021145-LEGRAND-1000.jpg)
Volle metalen afdekplaat h400 met schroeven
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/021143-LEGRAND-1000.jpg)
Afdekpl. metaal voor modulair h200 - met schroeven
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/021142-LEGRAND-1000.jpg)
DIN rail breedte 1300mm 36 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/021144-LEGRAND-1000.jpg)
Volle metalen afdekplaat h200 met schroeven
Exclusief BTW