-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Matériau
-
Matériau
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Matériau
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Forme de trou
-
Longueur
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Epaisseur de matériau
-
Modèle
-
Finition de la surface
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/021140-LEGRAND-1000.jpg)
Système fixation pr DMX³6300 version débrochable 3P/4P
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-021137-WEB-R.jpg)
Jeu de 2 montants fonctionnels pour armoire XL³ 6300
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-021138-WEB-R.jpg)
Système fixation pr DMX³6300 version fixe 3P/4P
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/021139-LEGRAND-1000.jpg)
Plastron métal h600 DMX³6300 fixe+débro-charnière+serrure
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/020855-LEGRAND.jpg)
Cadre plastrons fixe H2200mm pour XL³ 4000 L725/975mm sans
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/021145-LEGRAND-1000.jpg)
Plastron métal plein h400 à vis
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/021143-LEGRAND-1000.jpg)
Plastron métal pr modulaire h200 - à vis
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/021142-LEGRAND-1000.jpg)
Rail DIN largeur 1300mm 36 mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/021144-LEGRAND-1000.jpg)
Plastron métal plein h200 à vis
Prix indicatif (hors TVA)