-
Type toebehoren/onderdelen
-
Uitvoeringsvorm handgreep
-
Bouwvorm
-
Uitvoeringsvorm handgreep
-
Geschikt voor bouwdiepte kast
-
Knevelsluiting
-
Transparant
-
Geschikt voor bouwdiepte kast
-
Transparant
-
Materiaal
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Materiaal
-
Hangslotvergrendeling
-
Materiaal
-
Materiaal
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Materiaal
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Rastermaat
-
Rastermaat
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Spanjoletsluiting (driepuntssluiting)
-
Bevestiging zelfklevend
-
Gatvorm
-
Geperforeerd
-
Type sluiting
-
Type sluiting
-
Geperforeerd
-
Met slot
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Oppervlaktebescherming
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Materiaaldikte
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Geschikt voor be-/ontluchting
-
Geschikt voor kabelrangering
-
Uitvoering oppervlakte
-
Uitvoering oppervlakte
-
Uitvoering oppervlakte
-
Met kabelinvoer
-
Geschikt voor buitenopstelling
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Slagvastheid
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Kleur
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/020411_pw_141927.jpg)
Sokkel - h 100 mm - br 910 mm Voor kasten XL³ 800 - IP 55
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/020411_pw_141927.jpg)
Sokkel - h 100 mm - br 910 mm Voor kasten XL³ 800 - IP 43
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/020411_pw_141927.jpg)
Sokkel - h 100 mm - br 660 mm Voor kasten XL³ 800 - IP 55
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/020411_pw_141927.jpg)
Sokkel - h 100 mm - br 660 mm Voor kasten XL³ 800 - IP 43
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/020411_pw_141927.jpg)
Sokkel - h 100 mm - br 410 mm Voor mantel XL³ 800 - IP 43
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/020411_pw_141927.jpg)
Sokkel - h 100 mm - br 410 mm Voor mantel XL³ 800 - IP 55
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/021102-LEGRAND-1000.jpg)
XL³ plaat DPX /-IS 1600 v.ansl vast - vert/horz - 36 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/605134-LEGRAND.jpg)
XL³ plaat SPX-D 250-400A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/605137-LEGRAND.jpg)
XL³afdekplaat SPX-D 250/400A h.400mm - 24mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/021100-LEGRAND-1000.jpg)
XL³ plaat DPX /-IS 1600 v.ansl vast - vert. - 24 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/020655_pw_141985.jpg)
Bev.plaat - 1 DPX-IS 630 36 mod. - kasten XL³ 800/4000
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/020613-LEGRAND-1000.jpg)
XL³ plaat DPX³160/250 gem.bed vast vraansl. - vert - 24 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/021112-LEGRAND-1000.jpg)
XL³ afdekpl met. DPX1600 schr h400mm - vert. - 36 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/020612_pw_141980.jpg)
Bev.plaat - 1/3 DPX 250/630 36 mod. - kasten XL³ 800/4000
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/020984_pw_237309.jpg)
Afdekplaat - 1 DPX 1600 36 mod. - kasten XL³ 800/4000
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/020605_pw_96758.jpg)
Bev.plaat - 1 DPX-IS 630 24 mod. - kasten XL³ 800/4000
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/020822-LEGRAND-1000.jpg)
Afdekplaat - 1/3 DPX 250/630 24 mod. - kasten XL³ 800/4000
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/020655_pw_141985.jpg)
Bev.plaat - 1 of 2 DPX-IS 250 36 mod. - kasten XL³ 800/4000
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/020612_pw_141980.jpg)
Bev.plaat - 1/3 DPX 250/630 36 mod. - kasten XL³ 800/4000
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/021113-LEGRAND-1000.jpg)
XL³ afdekpl. met DPX /-IS 1600 h400mm - vert. - 24 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/020622-LEGRAND-1000.jpg)
Bev.plaat - 1/3 DPX 250/630 24 mod. - kasten XL³ 800/4000
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/020620-LEGRAND-1000.jpg)
Bev.plaat - 1/3 DPX 250/630 24 mod. - kasten XL³ 800/4000
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/020617-LEGRAND-1000.jpg)
XL³ plaat DPX³250 m/z dif vast vraansl. - horiz - 24 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/020605-LEGRAND-1000.jpg)
Bev.plaat - 1 of 2 DPX-IS 250 24 mod. - kasten XL³ 800/4000
Exclusief BTW