-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Finition de poignée
-
Type de construction
-
Finition de poignée
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Manette
-
Transparent
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Transparent
-
Matériau
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Matériau
-
Verrouillage à cadenas
-
Matériau
-
Matériau
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Matériau
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Dimension de trame
-
Dimension de trame
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Serrure à espagnolette (fermeture trois points)
-
Fixation auto-adhésive
-
Forme de trou
-
Perforé
-
Type de fermeture
-
Type de fermeture
-
Perforé
-
Avec serrure
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Type de traitement de la surface
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Epaisseur de matériau
-
Modèle
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Adapté pour aération et désaération
-
Adapté à un rangement de câbles
-
Finition de la surface
-
Finition de la surface
-
Finition de la surface
-
Avec entrée de câble
-
Adapté à un montage extérieur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/020411_pw_141927.jpg)
Socle - ht 100 mm - larg 950mm pour armoire XL³ 800 - IP 55
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/020411_pw_141927.jpg)
Socle - ht 100 mm - larg 910mm pour armoire XL³ 800 - IP 43
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/020411_pw_141927.jpg)
Socle - ht 100 mm - larg 700mm pour armoire XL³ 800 - IP 55
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/020411_pw_141927.jpg)
Socle - ht 100 mm - larg 660mm pour armoire XL³ 800 - IP 43
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/020411_pw_141927.jpg)
Socle - ht 100 mm - larg 460mm pour gaine à câbles XL³ 800
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/020411_pw_141927.jpg)
Socle - ht 100 mm - larg 500mm pour gaine à câbles XL³ 800
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/021102-LEGRAND-1000.jpg)
XL³ plat. DPX /-IS 1600 pr av fixe - vert/horz - 36 mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/605134-LEGRAND.jpg)
XL³ platine SPX-D - 250-400A
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/605137-LEGRAND.jpg)
XL³ plastron SPX-D 250/400A h.400mm - 24mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/021100-LEGRAND-1000.jpg)
XL³ plat. DPX /-IS 1600 pr av fixe - vert. - 24 mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/020655_pw_141985.jpg)
Platine pour 1 DPX-IS 630 36 mod - coffrets/arm XL³ 800
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/020613-LEGRAND-1000.jpg)
XL³ plat DPX³160/250 cde mot fixe pr av - vert - 24 mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/021112-LEGRAND-1000.jpg)
XL³ plast.métal DPX1600 à vis h400mm - vert. - 36 mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/020612_pw_141980.jpg)
Platine version fixe - 36 mod pour 1 à 3 DPX 250/630 + d.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/020984_pw_237309.jpg)
Plastron métal - h. 400 mm pour 1 DPX 1600 - à vis
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/020605_pw_96758.jpg)
Platine pour 1 DPX-IS 630 24 mod - coffrets/arm XL³ 800
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/020822-LEGRAND-1000.jpg)
Plastron métal - h. 600 mm pour 1/3 DPX 250/630 + diff.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/020655_pw_141985.jpg)
Platine pour 1 ou 2 DPX-IS 250 36 mod - coffrets/arm XL³ 800
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/020612_pw_141980.jpg)
Platine version fixe - 36 mod pour 1 à 3 DPX 250/630
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/021113-LEGRAND-1000.jpg)
XL³ plast.métal DPX-IS 1600 h400mm - vert. - 24 mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/020622-LEGRAND-1000.jpg)
Platine version fixe - 24 mod pour 1/3 DPX 250/DPX 630 + d.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/020620-LEGRAND-1000.jpg)
Platine version fixe - 24 mod pour 1 à 3 DPX 250 ou DPX 630
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/020617-LEGRAND-1000.jpg)
XL³ plat DPX³250 av/ss dif fixe pr av - horiz - 24 mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/020605-LEGRAND-1000.jpg)
Platine pour 1 ou 2 DPX-IS 250 24 mod - coffrets/arm XL³ 800
Prix indicatif (hors TVA)