-
Type toebehoren/onderdelen
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Aantal contacten als wisselcontact
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Aantal contacten als maakcontact
-
Uitvoering als stroomrailadapter
-
Aantal contacten als verbreekcontact
-
Uitvoering als inbouwapparaat
-
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15, 230 V
-
Uitvoering elektrische aansluiting
-
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
-
Uitvoering
-
Montagewijze
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-422589-WEB-R.jpg)
Loskop. basis achteraansl.-4P DPX³1600
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/422587-LEGRAND-1000.jpg)
Loskoppel. basis vooraansl.-4P DPX³1600
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/422588-LEGRAND.jpg)
Loskop. basis achteraansl.-3P DPX³1600
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-422586-WEB-R.jpg)
Loskoppel. basis vooraansl.-3P DPX³1600
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/422594-LEGRAND-1000.jpg)
Debro-lift mech. DPX³1600-4P voor vaste versie
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-422593-WEB-R.jpg)
Debro-lift mech. DPX³1600-3P voor vaste versie
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/026348-LEGRAND-1000.jpg)
Slot voor Debro-lift DPX 250/1600 Profalux 1 sleut.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/026574_pw_96657.jpg)
Signalisatiecontact DPX 1600 - Debro-lift
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-422230-WEB-R.jpg)
Hulpcontacten steekklemmen voor DPX³ loskoppelbaar
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/026576_pw_92528.jpg)
Slot voor Debro-lift DPX 250/1600 - Ronis 1 sleutel
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/026399_pw_92526.jpg)
Set connectoren 8 contacten Voor hulpstukken DPX 125
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/009819_pw_95369.jpg)
Set connectoren 6 contacten Voor DPX 250
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/026579-LEGRAND-1000.jpg)
Slot voor Debro-lift DPX 250/1600 Profalux 2 sleut.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/026580-LEGRAND-1000.jpg)
Slot voor Debro-lift DPX 250/1600 - Ronis 2 sleut.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/026575-LEGRAND-1000.jpg)
Geïsoleerde zwengel Voor DPX 1600 - Debro-lift
Exclusief BTW