-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
-
Finition adaptateur de barres collectrices
-
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
-
Finition appareil encastré
-
Courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
-
Finition du raccordement électrique
-
Type de raccordement du circuit principal
-
Modèle
-
Mode de pose
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-422589-WEB-R.jpg)
Base débro. prises arrière-4P DPX³1600
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/422587-LEGRAND-1000.jpg)
Base débro. prises avant - 4P DPX³1600
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/422588-LEGRAND.jpg)
Base débro. prises arrière-3P DPX³1600
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-422586-WEB-R.jpg)
Base débro. prises avant - 3P DPX³1600
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/422594-LEGRAND-1000.jpg)
Mécanisme "Débro-lift" - 4P pour DPX³1600 version fixe
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-422593-WEB-R.jpg)
Mécanisme "Débro-lift" - 3P pour DPX³1600 version fixe
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/026348-LEGRAND-1000.jpg)
Serrure pour Débro-lift - 4 P DPX 250/1600 - Profalux 1 clé
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/026574_pw_96657.jpg)
Contact de signalisation Débro-lift - DPX 1600
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-422230-WEB-R.jpg)
Contacts auxiliaires automat. pour DPX³ débrochable
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/026576_pw_92528.jpg)
Serrure pour Débro-lift - 3 P DPX 250/1600 - Ronis 1 clé
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/026399_pw_92526.jpg)
Jeu de connecteurs 8 contacts Pour auxiliaires DPX
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/009819_pw_95369.jpg)
Jeu de connecteurs 6 contacts Pour DPX 1600
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/026579-LEGRAND-1000.jpg)
Serrure pour Débro-lift - 4 P DPX 250/1600 - Profalux 2 clés
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/026580-LEGRAND-1000.jpg)
Serrure pour Débro-lift - 3 P DPX 250/1600 - Ronis 2 clés
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/026575-LEGRAND-1000.jpg)
Manivelle de débrochage isolée Pour DPX 1600 - Débro-lift
Prix indicatif (hors TVA)