Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Uitrijdbare frontplaat masker voor DPX³ 250HP - standaard

DPX3 250 HP LEGRAND

Uitrijdbare frontplaat masker voor DPX³ 250HP - standaard

Ref. 423855 EAN-nr. 3414971698352

Uitrijdbare frontplaat masker voor DPX³ 250HP - standaard

Productgroep : 84
197,10 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Apparaatbouwvorm Overig
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit Overig
Geschikt voor omegarailmontage Nee
Omegarailmontage optioneel Nee
Met tripcontact Ja
Met geïntegreerde onderspanningsspoel Nee
Positie aansluiting hoofdstroomcircuit Overig
Uitvoering van het bedieningselement Tuimel
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit Nee
Motoraandrijving geïntegreerd Nee
Motoraandrijving optioneel Nee
Beschermingsgraad (IP) IP40
Breedte 110 mm
Hoogte 104 mm
Diepte 70 mm
Slagvastheid Niet van toepassing
Gebruikstemperatuur -10-50 °C
opslagtemperatuur -40-70 °C
Spanningstype Niet van toepassing
Richting van de stroomtoevoer Niet van toepassing
Aanduiding markering van de aansluitklemmen Nee
Kleur Grijs
RAL-nummer 7035
Halogeenvrij Ja
Aard van de kabel voor verbinding Niet van toepassing
Tekstveld/beschrijvingsvlak Ja

Documentatie

4 documenten
Gebruikers-instructie
LE11753AB.pdf pdf (3.04 Mo)
Technische gids
Werkplaats handboek
Werkplaats handboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
CB2022_2023NL_lr-p96.pdf pdf (0.21 Mo)
Catalogus commerciële pagina
CB2022_2023FR_lr-p96.pdf pdf (0.22 Mo)
1 document
3D Autocad
423855.dwg dwg (0.07 Mo)