![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/42/LG-423855-WEB-R.jpg)
Plastron masque débrochable pour DPX³ 250HP - standard
DPX3 250 HP
LEGRAND
Plastron masque débrochable pour DPX³ 250HP - standard
Réf. 423855
EAN.
3414971698352
Plastron masque débrochable pour DPX³ 250HP - standard
1
Groupe produit : 84
197,10 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Type de construction de l'appareil | Autre |
---|---|
Type de raccordement du circuit principal | Autre |
Adapté à un montage de profilés chapeaux | Non |
Montage de profilés chapeaux en option | Non |
Relais de signalisation de déclenchement disponible | Oui |
Avec déclencheur à sous-tension intégré | Non |
Position du raccordement de circuit principal | Autre |
Finition de l'élément d'actionnement | Manette / levier |
Appareil complet avec unité de protection | Non |
Commande motorisée intégrée | Non |
Commande motorisée en option | Non |
Classe de protection (IP) | IP40 |
Largeur | 110 mm |
Hauteur | 104 mm |
---|---|
Profondeur | 70 mm |
Résistance aux chocs (IK) | Non applicable |
Temperature d'utilisation /d'installation | -10-50 °C |
Temperature de stockage | -40-70 °C |
Type de tension | Non applicable |
Sens de l'alimentation électrique | Non applicable |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Non |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7035 |
Sans halogène | Oui |
Nature du cable pour connexion | Non applicable |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Oui |
Documentation
4 documents
Mode d'emploi
Guide technique
Cahier d'atelier
Cahier d'atelier
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Autocad 3D
Sélectionnez