-
Geschikt voor aantal koppel/chassisdelen
-
Geschikt voor aantal koppel/chassisdelen
-
Geschikt voor aantal koppel/chassisdelen
-
Geschikt voor aantal koppel/chassisdelen
-
Geschikt voor aantal module-inzetstukken
-
Geschikt voor aantal module-inzetstukken
-
Geschikt voor aantal module-inzetstukken
-
Geschikt voor aantal module-inzetstukken
-
Met aantal koppelingen/adapters
-
Met aantal koppelingen/adapters
-
Met frontplaat
-
Type vezel
-
Type vezel
-
Met pigtails
-
Met behuizing
-
Montagewijze
-
APC-uitvoering
-
Vezelklasse
-
Vezelklasse
-
APC-uitvoering
-
Connectortype buiten
-
Connectortype buiten
-
Connectortype buiten
-
Connectortype binnen
-
Connectortype binnen
-
Connectortype binnen
-
Aantal hoogte-eenheden
-
Breedte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Kleur
-
Kleur
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-032173-WEB-R.jpg)
LCS³ draaibaar glasvezelpaneel compleet 1U LC voor 36 SM
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-032171-WEB-R.jpg)
LCS³ draaibaar glasvezelpaneel compleet 1U LC voor 36 MM
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-032174-WEB-R.jpg)
LCS³ draaibaar glasvezelpaneel compleet 1U SC voor 18 SM
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-032167-WEB-R.jpg)
LCS³ glasvezelpaneel compl 1U LC/APC vr 12 singlemode vezels
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-032172-WEB-R.jpg)
LCS³ draaibaar glasvezelpaneel compleet 1U SC voor 18 MM
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-032165-WEB-R.jpg)
LCS³ glasvezelpaneel compl 1U LC duplex vr 24 singlemo vzls
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-032162-WEB-R.jpg)
LCS³ glasvezelpaneel compl 1U LC duplex vr 24 multimode vzls
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-032164-WEB-R.jpg)
LCS³ glasvezelpaneel compl 1U SC duplex vr 12 singlemo vzls
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-032166-WEB-R.jpg)
LCS³ glasvezelpaneel compl 1U SC/APC dup vr 24 singlemo vzls
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-032161-WEB-R.jpg)
LCS3 Glaspan compleet 12 SC duplex multimode
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-032163-WEB-R.jpg)
LCS³ glasvezelpaneel compl 1U ST duplex vr 24 multimode vzls
Exclusief BTW