-
Adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs
-
Adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs
-
Adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs
-
Adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs
-
Adapté au nombre de modules d'insertion
-
Adapté au nombre de modules d'insertion
-
Adapté au nombre de modules d'insertion
-
Adapté au nombre de modules d'insertion
-
Avec nombre de coupleurs/adaptateurs
-
Avec nombre de coupleurs/adaptateurs
-
Avec plaque frontale
-
Type de fibre
-
Type de fibre
-
Avec pigtails
-
Avec boîtier
-
Mode de pose
-
Finition APC
-
Classe de fibre
-
Classe de fibre
-
Finition APC
-
Type de connecteur externe
-
Type de connecteur externe
-
Type de connecteur externe
-
Type de connecteur interne
-
Type de connecteur interne
-
Type de connecteur interne
-
Nombre d'unités en hauteur (HE)
-
Largeur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Couleur
-
Couleur
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-032173-WEB-R.jpg)
LCS³ panneau FO rotatief 72 LC multimode 1U
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-032171-WEB-R.jpg)
LCS³ panneau FO rotatief 72 LC MM 1U
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-032174-WEB-R.jpg)
LCS³ panneau FO rotatief 36 SC multimode 1U
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-032167-WEB-R.jpg)
LCS³ panneau FO 24 LC APC duplex monomode 1U
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-032172-WEB-R.jpg)
LCS³ panneau FO rotatief 36 SC multimode 1U
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-032165-WEB-R.jpg)
LCS³ panneau FO 24 LC duplex monomode 1U
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-032162-WEB-R.jpg)
LCS³ panneau FO 24 LC duplex multimode 1U
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-032164-WEB-R.jpg)
LCS³ panneau FO 12 SC duplex monomode 1U
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-032166-WEB-R.jpg)
LCS³ panneau FO 12 SC APC duplex monomode 1U
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-032161-WEB-R.jpg)
LCS³ panneau FO 12 SC duplex multimode 1U
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-032163-WEB-R.jpg)
LCS³ panneau FO 24 ST multi 1U
Prix indicatif (hors TVA)