-
Functie
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Betekenis pictogram
-
Materiaal behuizing
-
Geschikt voor markeringstype
-
Met lichtbron
-
Bewakingsinrichting
-
Materiaal
-
Toepassing indicator
-
Met afstandsschakelaaraansluiting
-
Incl. pictogram
-
Lengte
-
Lengte
-
Uitvoering
-
Geschikt voor standby-schakeling
-
Nom. bedrijfsduur
-
Dubbelzijdig
-
Montagewijze
-
Geschikt voor continu schakeling
-
Lamphouder
-
Lichtverdeler
-
Lamptype
-
Voorschakelapparaat
-
Voedingssysteem
-
Accu-eigenschap
-
Materiaal afdekking
-
Hoogte/diepte
-
Aantal polen
-
Aantal polen
-
Aantal verlichtingskoppen
-
Nom. stroom
-
Kleurtemperatuur
-
Met afstandsbediening
-
Kleur behuizing
-
Beschermingsklasse
-
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
-
Lichtstroom in standby modus
-
Lichtstroom in standby modus
-
Max. systeemvermogen
-
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
-
Geleiderdoorsnede
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
-
Nom. spanning
-
Frequentie
-
Nulleider verplicht
-
Aanduiding markering van de aansluitklemmen
-
Kleur
-
Halogeenvrij
-
Aansluitwijze
-
capaciteit aansluitklemmen
-
Aard van de kabel voor verbinding
-
Steun van de kabel
-
Klem/kabelbinder compatibel met
-
bedieningswijze
-
Bevat Batterij en/of Accu
-
Aangesloten object
-
Voorgeschreven type (Pack1)
-
Aantal exemplaren Pack 1
-
Batterij of Accu (Pack1)
-
Lokalisering Pack1
-
Accu-eigenschap (Pack1)
-
Gewicht van een Eenheidselement (Pack1)
-
IEC-aanduiding (Pack1)
-
Aantal batterijen (Pack1)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-661121-WEB-R.jpg)
U33 fluo 1x8W - 200 lm -1h- P IP42 Fresnel lens standaard
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-661122-WEB-R.jpg)
U33 fluo 2x8W - 200 lm -1h- C IP42 Fresnel lens standaard
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/661120-LEGRAND-1000.jpg)
U33 fluo 1x8W - 200 lm -1h- NP IP42 Fresnel lens standaard
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/LG-661299-WEB-R.jpg)
Test tool - magnetische kop voor standaard blokken
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/661284-LEGRAND-1000.jpg)
Pictogram plaat U33 verticaal .
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/661282-LEGRAND-1000.jpg)
Inbouwkader U33 fluo plafond integratie
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/661800-LEGRAND-1000.jpg)
Pictogram man + pijl U33 en U34 led - verticaal
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/661801-LEGRAND-1000.jpg)
Evacuatie pictogram + pijl U33 en U34 led - verticaal
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/661802-LEGRAND-1000.jpg)
Pictogram trap + pijl U33 en U34 led - verticaal
Exclusief BTW