-
Fonction
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Signification du pictogramme
-
Matériau du boîtier/corps
-
Type de pictogramme
-
Source lumineuse fournie
-
Système de contrôle
-
Matériau
-
Visibilité du pictogramme
-
Avec interrupteur à distance
-
Pictogramme inclus
-
Longueur
-
Longueur
-
Modèle
-
Convient pour la mise en veille
-
Temps d'opération nominal
-
Bilatéral
-
Mode de pose
-
Convient pour une utilisation en continue
-
Douille
-
Elément de distribution de lumière
-
Source lumineuse
-
Appareillage
-
Alimentation de secours
-
Type de batterie
-
Matériau de la verrine
-
Hauteur/profondeur
-
Nombre de pôles
-
Nombre de pôles
-
Nombre de têtes de luminaire
-
Courant nominal
-
Température de couleur
-
Télécommande fournie
-
Couleur du boîtier/corps
-
Classe de protection
-
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
-
Flux lumineux en mode veille
-
Flux lumineux en mode veille
-
Puissance du système
-
Flux lumineux utile
-
Section de conducteur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Tension nominale (Un)
-
Fréquence
-
Neutre obligatoire
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Couleur
-
Sans halogène
-
Type de connexion
-
Capacité des bornes
-
Nature du cable pour connexion
-
Maintien du cable
-
Attache/serre-cable compatible avec
-
Mode de commande
-
Conforme à la Réglementation pile ou batterie
-
Objet connecté
-
Type réglementaire (Pack1)
-
Nombre de Pack 1
-
Pile ou Accumulateur (Pack1)
-
Localisation Pack1
-
Composition de l'élément (Pack1)
-
Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
-
Code CEI (Pack1)
-
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-661121-WEB-R.jpg)
U33 fluo 1x8W - 200 lm - 1h-P IP42 diffuseur Fresnel stand.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-661122-WEB-R.jpg)
U33 fluo 2x8W - 200 lm - 1h-C IP42 diffuseur Fresnel stand.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/661120-LEGRAND-1000.jpg)
U33 fluo 1x8W - 200 lm - 1h-NP IP42 diffuseur Fresnel stand.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/LG-661299-WEB-R.jpg)
Outil de test tête magnétique pour les blocs standard
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/661284-LEGRAND-1000.jpg)
Plaque pictogramme U33 vertical
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/661282-LEGRAND-1000.jpg)
Cadre d'encastrement U33 fluo intégration plafond
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/661800-LEGRAND-1000.jpg)
Pictogram homme + fleche U33 et U34 led - vertical
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/661801-LEGRAND-1000.jpg)
Pictogram evacuation + fleche U33 et U34 led - vertical
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/661802-LEGRAND-1000.jpg)
Pictogram escalier + fleche U33 et U34 led - vertical
Prix indicatif (hors TVA)