![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/LG-637986-WEB-R.jpg)
U profiel staal epoxy 2 meter
ISPL
LEGRAND
U profiel staal epoxy 2 meter
Ref. 637986
EAN-nr.
3245066379869
U profiel staal epoxy 2 meter
Productgroep : 23
85,58 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Lengte | 2000 mm |
---|---|
Breedte | 83.5 mm |
Hoogte | 50 mm |
Sleufbreedte | 30 mm |
Materiaaldikte | 0 mm |
Profielvorm | U-profiel |
Uitvoering | 1-voudig profiel |
Soort perforatie | 3 zijden geperforeerd |
Gatbreedte | 9 mm |
Met tanding | Nee |
Afbreekbaar | Nee |
Draaglast | 0 kN |
---|---|
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Overig |
Kleur | Grijs |
RAL-nummer | 7030 |
Gebruikstemperatuur | -20-120 °C |
opslagtemperatuur | -20-120 °C |