Profilé métal époxy 2 mètres
ISPL
LEGRAND
Profilé métal époxy 2 mètres
Réf. 637986
EAN.
3245066379869
Profilé métal époxy 2 mètres
1
Groupe produit : 23
85,58 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Longueur | 2000 mm |
---|---|
Largeur | 83.5 mm |
Hauteur | 50 mm |
Largeur de rainure | 30 mm |
Epaisseur de matériau | 0 mm |
Forme de profilé | Profilé en U |
Modèle | Profil simple |
Type de perforation | Perforé sur 3 côtés |
Largeur de trou | 9 mm |
Avec denture | Non |
Débrochable | Non |
Charge maximum supportée | 0 kN |
---|---|
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Matériau | Acier |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Autre |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7030 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -20-120 °C |
Temperature de stockage | -20-120 °C |
Sans halogène | Oui |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Cahier des charges
Cahier des charges
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
PEP
Sélectionnez