-
Nom. spanning
-
Samenstelling
-
Aantal contacten als wisselcontact
-
Aantal contacten als maakcontact
-
Transparant
-
Materiaal
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Aantal contacten als verbreekcontact
-
Kwaliteitsklasse
-
Bedieningswijze
-
Drukvlakschakelaar
-
Bedieningswijze
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Montagewijze
-
Montagewijze
-
Met montageplaat
-
Contactloze uitvoering
-
Aantal wippen
-
Aantal wippen
-
Verlichting
-
Met verlichting
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Bevestigingswijze
-
Bevestigingswijze
-
Opdruk
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Aantal polen
-
Met signaallamp
-
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)
-
Uitvoering oppervlakte
-
Terugmeldcontact
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
Functie verlichting
-
Aantal modules (bij modulair systeem)
-
Aantal modules (bij modulair systeem)
-
Type schakeling
-
Type schakeling
-
Type schakeling
-
Type schakeling
-
Schakelstroom voor fluorescentielampen
-
Verwarmingsschakelaar
-
Compatible met Apple HomeKit
-
Wasmachineschakelaar
-
Compatible met Google Assistant
-
Compatible met Amazon Alexa
-
Met IFTTT ondersteuning
-
Min. diepte van de inbouwdoos
-
Min. diepte van de inbouwdoos
-
Min. diepte van de inbouwdoos
-
Kleur schakelelement
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Slagvastheid
-
Slagvastheid
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
-
Frequentie
-
Type verlichting
-
Kleur
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
-
Aansluitwijze
-
Aansluitwijze
-
Aderdoorsnede
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/BT-N4002S-WEB-R.jpg)
LL Compleet tweepol. Schakel. 16A 250V - met spankl. - wit
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/BT-N4004S-WEB-R.jpg)
LL Compleet kruisschakelaar 16A 250V - met spankl. - wit
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/BT-N4002V-WEB-R.jpg)
LL Compleet tweepol. Schakel. 16A 250V - met schroeven - wit
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/BT-N4004V-WEB-R.jpg)
LL Compleet kruisschakelaar 16A 250V - met schroeven - wit
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/BT-N4003AS-WEB-R.jpg)
LL Compleet wisselschakelaar 16A 250V - met spankl. - wit
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/BT-N4001AS-WEB-R.jpg)
LL Compleet enkelp. schakelaar 16A 250V - met spankl. - wit
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/BT-N4003AV-WEB-R.jpg)
LL Compleet wisselschakelaar 16A 250V - met schroeven - wit
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/BT-N4001AV-WEB-R.jpg)
LL Compleet enkelp. schakelaar 16A 250V - met schroeven - wi
Exclusief BTW