-
Tension nominale
-
Composition
-
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
-
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
-
Transparent
-
Matériau
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
-
Qualité du matériau
-
Type de commande
-
Interrupteur à bouton-poussoir
-
Type de commande
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Mode de pose
-
Mode de pose
-
Avec cadre/support de montage
-
Version sans contact
-
Nombre de bascules d'actionnement
-
Nombre de bascules d'actionnement
-
Voyant
-
Avec éclairage
-
Largeur d'appareil
-
Hauteur d'appareil
-
Type de fixation
-
Type de fixation
-
Type d'impression
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Nombre de pôles
-
Equipé d'un signal lumineux complémentaire
-
Adapté à la classe de protection (IP)
-
Finition de la surface
-
Contact de report
-
Zone de texte/surface d'inscription
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Fonction d'éclairage
-
Nombre de modules (construction modulaire)
-
Nombre de modules (construction modulaire)
-
Type de commutation
-
Type de commutation
-
Type de commutation
-
Type de commutation
-
Courant de commutation pour lampes fluorescentes
-
Interrupteur de chauffage
-
Compatible avec Apple HomeKit
-
Interrupteur de machine à laver
-
Compatible avec Google Assistant
-
Compatible avec Amazon Alexa
-
Compatible IFTTT
-
Profondeur min. de la boîte d'encastrement
-
Profondeur min. de la boîte d'encastrement
-
Profondeur min. de la boîte d'encastrement
-
Couleur de l'opérateur de commutation
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Fréquence
-
Type d'éclairage
-
Couleur
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
-
Type de connexion
-
Type de connexion
-
Section de câble
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
-
Couleur Finition - variant outil digitaux (Data Générales)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/BT-N4002S-WEB-R.jpg)
LL Complet interrupteur bip. 16A 250V - à griffes - blanc
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/BT-N4004S-WEB-R.jpg)
LL Complet inverseur 16A 250V à griffes - blanc
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/BT-N4002V-WEB-R.jpg)
LL Complet interrupteur bip. 16A 250V - à vis - blanc
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/BT-N4004V-WEB-R.jpg)
LL Complet inverseur 16A 250V à vis - blanc
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/BT-N4003AS-WEB-R.jpg)
LL Complet 2 directions 16A 250V - à griffes - blanc
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/BT-N4001AS-WEB-R.jpg)
LL Complet interrupteur 16A 250V - à griffes - blanc
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/BT-N4003AV-WEB-R.jpg)
LL Complet 2 directions 16A 250V - à vis - blanc
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/BT-N4001AV-WEB-R.jpg)
LL Complet interrupteur 16A 250V - à vis - blanc
Prix indicatif (hors TVA)