Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Trimod HE - 20kVA - 1 bat cab. 1A Online VFI

TRIMOD HE LEGRAND

Trimod HE - 20kVA - 1 bat cab. 1A Online VFI

Ref. 310447 EAN-nr. 3414970328434

Trimod HE - 20kVA - 1 bat cab. 1A Online VFI

Prijs op aanvraag
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Ingangsspanning 380-415 V
Primaire frequentie 45-65 Hz
Aantal fasen primair 3
Uitgangsspanning 380-415 V
Secundaire frequentie 50-60 Hz
Uitgangsvermogen werkelijk 20000 W
Uitgangsschijnvermogen 20000 VA
Aantal fasen secundair 3
SNMP Ja
Spanningstype AC
Hoogte 1370 mm
Breedte 414 mm
Diepte 628 mm
Gewicht 220 kg
Overbruggingstijd vollast 9 min
Geschikt voor netwerkmanagement Ja
UPS-technologie Online
Bouwvorm Vrijstaand model
Max. harmonische vervorming uitgangsspanning (lineaire belasting) 2 %
Efficiëntie overall 96 %
Efficiëntie in eco-modus 99 %
Beschermingsgraad (IP) IP21
Gebruikstemperatuur 0-40 °C
opslagtemperatuur -20-50 °C
Geluidsniveau 60 dB
Bevat Batterij en/of Accu Ja

Documentatie

11 documenten
Technische gids
EXB21082_EN.pdf pdf (11.02 Mo)
Technische fiche
UPS_LGR_0114_GB_AA.pdf pdf (0.17 Mo)
Gebruikers-instructie
LE11914AB.pdf pdf (26 Mo)
Gebruikers-instructie
LE11913AB.pdf pdf (27.74 Mo)
Gebruikers-instructie
LE13100AB.pdf pdf (0.35 Mo)
Gebruikers-instructie
LE11918AA.pdf pdf (0.99 Mo)
Lastenboek
Gebruikers-instructie
LE11917AA.pdf pdf (3.24 Mo)
Lastenboek
Gebruikers-instructie
LE11916AA.pdf pdf (2.14 Mo)
Technische fiche
UPS_LGR_0114_FR_AA.pdf pdf (0.18 Mo)
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Brochures
AD-EXLGUPS-TH20B-FR.pdf pdf (6.43 Mo)
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
BIM Data
3 documenten
PEP
LGRP-00318-V01.01-EN.pdf pdf (1.02 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-NL2-020525 (0.89 Mo)