Trekoproepknop uitwerpbaar IP55 Mosaic- 2 mod - volledig
MOSAIC ANTIBACTERIAL
LEGRAND
Trekoproepknop uitwerpbaar IP55 Mosaic- 2 mod - volledig
Ref. 078248L
EAN-nr.
3414971598638
Trekoproepknop uitwerpbaar IP55 Mosaic- 2 mod - volledig
Productgroep : L91
83,23 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Antibacteriële behandeling | Ja |
---|---|
Soort elektrische toebehoren | Overig |
Soort mechanische toebehoren | Overig |
Breedte | 82 mm |
Hoogte | 82 mm |
Diepte | 50 mm |
Slagvastheid | Niet van toepassing |
Beschermingsgraad (IP) | IP55 |
Gebruikstemperatuur | 5-40 °C |
opslagtemperatuur | -20-70 °C |
Spanningstype | DC |
---|---|
Nom. spanning | 24-27 V |
Nom. stroom | 0.6-2 A |
Kleur | Wit |
Halogeenvrij | Nee |
Aansluitwijze | Schroefklem |
Aderdoorsnede | 0.2-2.5 mm² |
Montagewijze | Opbouw/inbouw (stucwerk) |
Adresseerbaar | Nee |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
3 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
1 document
PEP
SELECTEER