![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/042015-LEGRAND-1000.jpg)
Transformator vr bel 230V/8V 0,5A 4VA - 92x56x42 mm
TRANSFO
LEGRAND
Transformator vr bel 230V/8V 0,5A 4VA - 92x56x42 mm
Ref. 042015
EAN-nr.
3245060420154
Transformator vr bel 230V/8V 0,5A 4VA - 92x56x42 mm
Productgroep : 22
37,21 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Primaire spanning | 230 V |
---|---|
Secundaire spanning 1 | 8 V |
Secundaire stroomsterkte 1 | 0.5 A |
Secundaire stroomsterkte 2 | 0.5 A |
Max. uitgangsvermogen | 4 W |
Type transformator | Veiligheidstrafo |
Opbouw (stucwerk) | Ja |
Inbouwmontage (stucwerk) | Nee |
Modulaire uitvoering (voor railmontage) | Nee |
---|---|
Lengte | 92 mm |
Breedte | 56 mm |
Hoogte | 42 mm |
Kortsluitbeveiliging | Ja |
Temperatuurbescherming | Ja |
Met aan/uitschakelaar | Nee |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER