![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/042015-LEGRAND-1000.jpg)
Transfo pour sonnerie 230V/8V 0,5 A - 4 VA - 92 x 56 x 42 mm
TRANSFO
LEGRAND
Transfo pour sonnerie 230V/8V 0,5 A - 4 VA - 92 x 56 x 42 mm
Réf. 042015
EAN.
3245060420154
Transfo pour sonnerie 230V/8V 0,5 A - 4 VA - 92 x 56 x 42 mm
1
Groupe produit : 22
37,21 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Tension primaire | 230 V |
---|---|
Tension secondaire 1 | 8 V |
Intensité de courant secondaire 1 | 0.5 A |
Intensité de courant secondaire 2 | 0.5 A |
Puissance de sortie max. | 4 W |
Type de transformateur | Transfo de sécurité |
Montage apparent | Oui |
Montage encastré | Non |
Adapté à un montage sur rail | Non |
---|---|
Longueur | 92 mm |
Largeur | 56 mm |
Hauteur | 42 mm |
Protégé contre les courts-circuits | Oui |
Protection contre les températures | Oui |
Avec dispositif on/off | Non |
Documentation
1 document
Mode d'emploi
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez