Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Transformator vr bel 230V/24V 1/1,5A 24-18VA 102x68x42mm

TRANSFO LEGRAND

Transformator vr bel 230V/24V 1/1,5A 24-18VA 102x68x42mm

Ref. 042034 EAN-nr. 3245060420345

Transformator vr bel 230V/24V 1/1,5A 24-18VA 102x68x42mm

Productgroep : 22
46,80 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Primaire spanning 230 V
Secundaire spanning 1 24 V
Secundaire spanning 2 12 V
Secundaire stroomsterkte 1 1 A
Secundaire stroomsterkte 2 1.5 A
Max. uitgangsvermogen 18 W
Type transformator Veiligheidstrafo
Opbouw (stucwerk) Ja
Inbouwmontage (stucwerk) Nee
Modulaire uitvoering (voor railmontage) Nee
Lengte 102 mm
Breedte 68 mm
Hoogte 42 mm
Kortsluitbeveiliging Ja
Temperatuurbescherming Ja
Met aan/uitschakelaar Nee

Documentatie

1 document
Gebruikers-instructie
041381-01.pdf pdf (0.01 Mo)
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina