![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/042034-LEGRAND-1000.jpg)
Transfo pour sonnerie 230V/24V 1/1,5A - 18/24VA - 102x68x42m
TRANSFO
LEGRAND
Transfo pour sonnerie 230V/24V 1/1,5A - 18/24VA - 102x68x42m
Réf. 042034
EAN.
3245060420345
Transfo pour sonnerie 230V/24V 1/1,5A - 18/24VA - 102x68x42m
1
Groupe produit : 22
46,80 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Tension primaire | 230 V |
---|---|
Tension secondaire 1 | 24 V |
Tension secondaire 2 | 12 V |
Intensité de courant secondaire 1 | 1 A |
Intensité de courant secondaire 2 | 1.5 A |
Puissance de sortie max. | 18 W |
Type de transformateur | Transfo de sécurité |
Montage apparent | Oui |
Montage encastré | Non |
---|---|
Adapté à un montage sur rail | Non |
Longueur | 102 mm |
Largeur | 68 mm |
Hauteur | 42 mm |
Protégé contre les courts-circuits | Oui |
Protection contre les températures | Oui |
Avec dispositif on/off | Non |
Documentation
1 document
Mode d'emploi
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez