-
Binnendiameter
-
Binnendiameter
-
Binnendiameter
-
Binnendiameter
-
Binnendiameter
-
Binnendiameter
-
Binnendiameter
-
Nom. diameter
-
Nom. diameter
-
Nom. diameter
-
Nom. diameter
-
Nom. diameter
-
Nom. diameter
-
Nom. diameter
-
Materiaal
-
Kwaliteitsklasse
-
Buigweerstand
-
Buitendiameter
-
Buitendiameter
-
Buitendiameter
-
Buitendiameter
-
Buitendiameter
-
Buitendiameter
-
Buitendiameter
-
UV-bestendig
-
Brandbeveiliging conform UL 94
-
Oliebestendig
-
Materiaal ommanteling
-
Sleuven over de lengterichting
-
Afsluitbaar (tweedelig)
-
Goedkeuring volgens DIN EN 61386-23
-
Goedkeuring volgens UR
-
Goedkeuring volgens NF F 16-101
-
Diepte
-
Diepte
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
Kleur
-
Halogeenvrij
buis met vlecht TR diam 50mm RTA polyamide PA 6.6 + vlecht
Exclusief BTW
buis met vlecht TR diam 40mm RTA polyamide PA 6.6 + vlecht
Exclusief BTW
buis met vlecht TR diam 32mm RTA polyamide PA 6.6 + vlecht
Exclusief BTW
buis met vlecht TR diam 25mm RTA polyamide PA 6.6 + vlecht
Exclusief BTW
buis met vlecht TR diam 20mm RTA polyamide PA 6.6 + vlecht
Exclusief BTW
buis met vlecht TR diam 16mm RTA polyamide PA 6.6 + vlecht
Exclusief BTW
buis met vlecht TR diam 12mm RTA polyamide PA 6.6 + vlecht
Exclusief BTW