-
Diamètre intérieur
-
Diamètre intérieur
-
Diamètre intérieur
-
Diamètre intérieur
-
Diamètre intérieur
-
Diamètre intérieur
-
Diamètre intérieur
-
Diamètre nominal
-
Diamètre nominal
-
Diamètre nominal
-
Diamètre nominal
-
Diamètre nominal
-
Diamètre nominal
-
Diamètre nominal
-
Matériau
-
Qualité du matériau
-
Tenue à la flexion
-
Diamètre externe
-
Diamètre externe
-
Diamètre externe
-
Diamètre externe
-
Diamètre externe
-
Diamètre externe
-
Diamètre externe
-
Résistant aux UV
-
Protection contre l'incendie selon UL 94
-
Résistant à l’huile
-
Matériau d’enrobage
-
A fente longitudinale
-
Fermant à clé (en deux parties)
-
Homologation selon DIN EN 61386-23
-
Homologation selon UR
-
Homologation selon NF F 16-101
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Couleur
-
Sans halogène
Conduit avec tresse TR di 50mm RTA polyamide PA 6.6 + tresse
Prix indicatif (hors TVA)
Conduit avec tresse TR di 40mm RTA polyamide PA 6.6 + tresse
Prix indicatif (hors TVA)
Conduit avec tresse TR di 32mm RTA polyamide PA 6.6 + tresse
Prix indicatif (hors TVA)
Conduit avec tresse TR di 25mm RTA polyamide PA 6.6 + tresse
Prix indicatif (hors TVA)
Conduit avec tresse TR di 20mm RTA polyamide PA 6.6 + tresse
Prix indicatif (hors TVA)
Conduit avec tresse TR di 16mm RTA polyamide PA 6.6 + tresse
Prix indicatif (hors TVA)
Conduit avec tresse TR di 12mm RTA polyamide PA 6.6 + tresse
Prix indicatif (hors TVA)