-
Type toebehoren/onderdelen
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Uitvoeringsvorm handgreep
-
Toebehoren
-
Transparant
-
Knevelsluiting
-
Nom. stroom
-
Materiaal
-
Onderdeel
-
Materiaal
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Hangslotvergrendeling
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Bevestiging zelfklevend
-
Spanjoletsluiting (driepuntssluiting)
-
Type sluiting
-
Geperforeerd
-
Oppervlaktebescherming
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Geschikt voor massieve geleider
-
Breedte in module-eenheden
-
Geschikt voor meerdraads geleider
-
Montagewijze
-
Geschikt voor fijndradige geleider
-
Geschikt voor fijndradige geleider zonder adereindhuls
-
Aantal ingangen
-
Geschikt voor extra fijndradige geleider
-
Geschikt voor extra fijndradige geleider zonder adereindhuls
-
Aantal uitgangen
-
Geleiderdoorsnede ingang
-
Geleiderdoorsnede uitgang
-
Aantal polen
-
Aanrakingsveilig
-
Uitvoering oppervlakte
-
Aantal hoogte-eenheden
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Kleur
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
Halogeenvrij
-
type klemmenstroken
-
Aansluitwijze
-
capaciteit aansluitklemmen
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/401853-LEGRAND-1000.jpg)
Geperforeerde plaat H. 150mm voor kast XL³ 125
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/005054-LEGRAND-1000.jpg)
Aardingsklemmenblok 10 + 45T met steekklemmen
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-401845-WEB-R.jpg)
Koppelingskit opbouwkast XL³ 125
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-401855-WEB-R.jpg)
Volle afdekplaat XL³125 kast
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-401844-WEB-R.jpg)
Planhouder XL³ 125
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/401856-LEGRAND.jpg)
Set van 4 bevestigingsbeugels opbouwkast muurbevest.-XL³125
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/401851-LEGRAND.jpg)
Slot met sleutel nr 850 XL³125 voor XL³ 125 kast
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/404821-LEGRAND-600.jpg)
Lege steun schroefklemmenblok 50 gaten - XL3125+Plexo3
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/401850-LEGRAND.jpg)
Bevestigingstoebeh. contactd. Plexo voor kast XL³ 125
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/401857-LEGRAND-1000.jpg)
Klemmenblokhouder voor XL³125 .
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/001660-LEGRAND-1000.jpg)
Afdekstrip 5 modules Wit RAL 9010
Exclusief BTW