-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Finition de poignée
-
Accessoire
-
Transparent
-
Manette
-
Courant nominal
-
Matériau
-
Pièce détachée
-
Matériau
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Verrouillage à cadenas
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Fixation auto-adhésive
-
Serrure à espagnolette (fermeture trois points)
-
Type de fermeture
-
Perforé
-
Type de traitement de la surface
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Adapté à un conducteur massif
-
Largeur en nombre de modules
-
Adapté à un conducteur multifilaire
-
Mode de pose
-
Adapté à un conducteur à fil fin
-
Adapté pour câbles à brins fins sans embout
-
Nombre d'entrées
-
Adapté pour câbles à brins extra fins
-
Adapté pour câbles à brins extra fins sans embout
-
Nombre de sorties
-
Section de conducteur, entrée
-
Section de conducteur, sortie
-
Nombre de pôles
-
Protégé contre les contacts
-
Finition de la surface
-
Nombre d'unités en hauteur (HE)
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Sans halogène
-
Type de borniers
-
Type de connexion
-
Capacité des bornes
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/401853-LEGRAND-1000.jpg)
Plaque perforée hauteur 150mm pour coffret XL³ 125
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/005054-LEGRAND-1000.jpg)
Bornier de terre 10 + 45T à connexion automatique
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-401845-WEB-R.jpg)
Kit jumelage coffret saillie XL³ 125
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-401855-WEB-R.jpg)
Plastron plein coffret XL³125
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-401844-WEB-R.jpg)
Pochette à plan XL³ 125
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/401856-LEGRAND.jpg)
Jeu de 4 pattes fixation coff. saillie-fixation murale-XL³12
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/401851-LEGRAND.jpg)
Serrure à clé n° 850 XL³125 pour porte coffret
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/404821-LEGRAND-600.jpg)
Support vide pour bornier à visser-50 trous-XL3125+Plexo3
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/401850-LEGRAND.jpg)
Accessoire fixation prise Plexo pour coffret XL³ 125
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/401857-LEGRAND-1000.jpg)
Support bornier pour XL³125 .
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/001660-LEGRAND-1000.jpg)
Obturateur 5 modules Blanc RAL 9010
Prix indicatif (hors TVA)