-
Nom. grootte
-
Nom. grootte
-
Uitvoering deksel
-
Nom. grootte
-
Aantal inbouwposities
-
Materiaal
-
Aantal compartimenten
-
Geschikt voor vloergoot verzonken (gesloten)
-
Kwaliteitsklasse
-
Montage opening
-
Montage opening
-
Montage opening
-
Geschikt voor vloergoot bovenliggend gesloten
-
Geschikt voor vloergoot bovenliggend gesloten
-
Inzetbereik
-
Hoogte kanaal
-
Hoogte kanaal
-
Lengte
-
Vloeronderhoud
-
Lengte
-
Deksel afneembaar
-
Vloeronderhoud
-
Lengte
-
Lengte
-
Kanaalbreedte
-
Kanaalbreedte
-
Materiaaldikte
-
Oppervlaktebescherming
-
Oppervlaktebescherming
-
Oppervlaktebescherming
-
Min. vloerdikte
-
Materiaaldikte
-
Min. vloerdikte
-
Geschikt voor functiebehoud
-
Inbouwopening voor vloerzuil
-
Nivelleerbereik
-
Nivelleerbereik
-
Materiaal zijwand
-
Inbouwopening voor inbouwunit
-
Afdekking montageopening
-
Afdekking montageopening
-
Montagedekselopname
-
Geschikt voor plaatsen afdichting
-
Geschikt voor plaatsen afdichting
-
Ontkoppelmogelijkheid bovendeel van bodemdeel
-
Ontkoppelmogelijkheid bovendeel van bodemdeel
-
Bodemplaat
-
Bodemplaat
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
GVG-5 deksel stijggoot L1 350 R9010
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/13-03-2024/03-15/LG-8434000-WEB-R.jpg)
GVG-5 universeeldoos inst H56-140
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
GVG-5 deksel stijggoot L1 250 R9010
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
GVG-5 deksel stijggt L1 B350 H38
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
GVG-5 deksel stijggt L1 B250 H38
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
GVG-5 deksel stijggoot L1 190 R9010
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-00/LG-8435106-WEB-R.jpg)
GVG-5 stijgoot 350x38 3comp 1m
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-088080-WEB-R.jpg)
IK-4 Instortdoos universeel instelb. H55-H125mm
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
GVG-5 deksel stijggt L1 B190 H38
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-00/LG-8435104-WEB-R.jpg)
GVG-5 stijgoot 250x38 3comp 1m
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
GVG-5 bovenplt vierk.tbv RVS dkslst
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-00/LG-8435102-WEB-R.jpg)
GVG-5 stijgoot 190x38 3comp 1m
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-088085-WEB-R.jpg)
Ophoogkader H50mm (polybeton) universele instortdoos
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-00/20200327_286641_1.jpg)
GVG-5 hoogteraam H35
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-088083-WEB-R.jpg)
Bovenplaat vierkant 16/24 mod univer instortdoos
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-088082-WEB-R.jpg)
Bovenplaat rechthoekig 12/18 mod univer instortdoos
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-088081-WEB-R.jpg)
Bovenplaat rechthoekig 8/12 mod univers instortdoos
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-088089-WEB-R.jpg)
Bovenplaat rond 12/20 mod universele instortdoos
Exclusief BTW