-
Dimension nominale
-
Dimension nominale
-
Finition du couvercle
-
Dimension nominale
-
Nombre d'appareils encastrables
-
Matériau
-
Nombre de compartiments
-
Adapté à un canal noyé recouvert d'une chape
-
Qualité du matériau
-
Ouverture de montage
-
Ouverture de montage
-
Ouverture de montage
-
Adapté à un canal noyé fermé à fleur de sol
-
Adapté à un canal noyé fermé à fleur de sol
-
Domaine d'application
-
Hauteur de canal
-
Hauteur de canal
-
Longueur
-
Entretien du sol
-
Longueur
-
Partie supérieure amovible
-
Entretien du sol
-
Longueur
-
Longueur
-
Largeur de canal
-
Largeur de canal
-
Epaisseur de matériau
-
Type de traitement de la surface
-
Type de traitement de la surface
-
Type de traitement de la surface
-
Hauteur min. de la chape de béton
-
Epaisseur de matériau
-
Hauteur min. de la chape de béton
-
Maintien de fonction en cas d'incendie
-
Ouverture d'encastrement du boîtier sur-sol
-
Plage de nivellement
-
Plage de nivellement
-
Matériau de la paroi latérale
-
Ouverture d'encastrement de l'unité d'encastrement
-
Ouverture de montage du couvercle
-
Ouverture de montage du couvercle
-
Intégration d'un couvercle de montage
-
Possibilité d'intégration de joints
-
Possibilité d'intégration de joints
-
Possibilité de découplage de la partie supérieure et de la partie inférieure
-
Possibilité de découplage de la partie supérieure et de la partie inférieure
-
Plancher
-
Plancher
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
GVG-5 CouvGaineVert 1M 350X38 R9010
Prix indicatif (hors TVA)
GVG-5 Boite Universelle Quickbox
Prix indicatif (hors TVA)
Couv.P. Gaine Vert. 1M 250X38 R9010
Prix indicatif (hors TVA)
GVG-5 Couv.Gaine Vert 1M 350X38 Sdz
Prix indicatif (hors TVA)
Couv.P. Gaine Vert. 1M 250X38 Sendz
Prix indicatif (hors TVA)
Couv.P. Gaine Vert. 1M 190X38 R9010
Prix indicatif (hors TVA)
GVG-5 Gaine Verticale 1M 350X38 3C
Prix indicatif (hors TVA)
IK-4 Boîte d'encastrement univ hauteur réglable de 55/125mm
Prix indicatif (hors TVA)
Couv.P. Gaine Vert. 1M 190X38 Sendz
Prix indicatif (hors TVA)
Gaine Verticale 1M 250X38 3C
Prix indicatif (hors TVA)
GVG-5 plaque supér. jeu couv.inox
Prix indicatif (hors TVA)
Gaine Verticale 1M 190X38 3C
Prix indicatif (hors TVA)
Kit finition H50mm polybéton boîte d'encatrement universel
Prix indicatif (hors TVA)
GVG-5 Cadre Rehaussement H35
Prix indicatif (hors TVA)
Adaptateur de montage rectang vertical 16/18 bte d'encast
Prix indicatif (hors TVA)
Adaptateur de montage rectang vertical 12/18 bte d'encast
Prix indicatif (hors TVA)
Adaptateur de montage rectang vertical 8/12 bte d'encast
Prix indicatif (hors TVA)
Adaptateur de montage rond boîte d'encastrement universel
Prix indicatif (hors TVA)