-
Uitvoering eindplaat
-
Nom. (meet)spanning
-
Nom. (meet)stroom In
-
Nom. (meet)stroom In
-
Uitvoering scheidingsschot
-
Uitvoering scheidingsschot
-
Aantal overbrugde klemmen
-
Rastermaat
-
Rastermaat
-
Vastklikbaar
-
Uitvoering
-
Montagewijze
-
Met aanraakbeveiliging
-
Geïsoleerd
-
Dikte
-
Dikte
-
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/039477_pw_93953.jpg)
Viking 3 afschermplaat 4 klemmen - spoed 46 mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/039477_pw_93953.jpg)
Viking 3 afschermplaat 3 klemmen - spoed 46 mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/039447-LEGRAND-1000.jpg)
Viking 3 shunt vermogensklem - spoed 55 mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/039477_pw_93953.jpg)
Viking 3 afschermplaat 4 klemmen - spoed 26 mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/039446-LEGRAND-1000.jpg)
Viking 3 shunt vermogensklem - spoed 36/42
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/039477_pw_93953.jpg)
Viking 3 scheidingsschot isolatieplaat - spoed 34/46mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/039477_pw_93953.jpg)
Viking 3 scheidingsschot isolatieplaat - spoed 26 mm
Exclusief BTW