-
Finition de la plaque de fermeture
-
Tension assignée (Ue)
-
Courant assigné In
-
Courant assigné In
-
Finition de la plaque intermédiaire
-
Finition de la plaque intermédiaire
-
Nombre de bornes reliées
-
Dimension de trame
-
Dimension de trame
-
Encliquetable
-
Modèle
-
Mode de pose
-
Avec protection contre les contacts accidentels
-
Isolé
-
Epaisseur
-
Epaisseur
-
Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/039477_pw_93953.jpg)
Capot de protection - pas 46mm pr blocs de puissance Viking
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/039477_pw_93953.jpg)
Capot de protection - pas 46mm pr blocs de puissance Viking
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/039447-LEGRAND-1000.jpg)
Shunt pr blocs - pas 55 mm pr blocs de puissance Viking 3
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/039477_pw_93953.jpg)
Capot de protection - pas 26mm pr blocs de puissance Viking
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/039446-LEGRAND-1000.jpg)
Shunt pr blocs - pas 36/42 mm pr blocs de puissance Viking 3
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/039477_pw_93953.jpg)
Cloison d'isolem.-pas 34/46mm pr blocs de puissance Viking 3
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/039477_pw_93953.jpg)
Cloison d'isolement - pas 26mm pr blocs de puissance Viking
Prix indicatif (hors TVA)