-
Hoogte plintgoot
-
Geschikt voor wandgootbreedte
-
Diepte plintgoot
-
Diepte plintgoot
-
Montagerichting
-
Geschikt voor wandgootdiepte
-
Materiaal
-
Aantal apparaateenheden
-
Uitgerust met
-
Kwaliteitsklasse
-
Kwaliteitsklasse
-
Kwaliteitsklasse
-
Vorm
-
Hoek
-
Hoek
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Montagewijze installatie-eenheid
-
Geschikt voor functiebehoud
-
Montagewijze
-
Decor
-
Bevestigingswijze
-
Bevestigingswijze
-
Met beschermfolie
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Kleur
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
-
Voorzien van een deur of deksel
Afsnijdbare muurisolatie 5 meter - voor DLP lijsten
Exclusief BTW
Mosaic houder 2x4 modules voor alle DLP lijsten
Exclusief BTW
Verdeeldoos 150 x 150 mm voor alle DLP lijsten - wit
Exclusief BTW
Oteo houder dubbel - h 12,5 mm DLP lijst 20x12,5/32x12,5 mm
Exclusief BTW
Oteo houder enkel - h 12,5 mm DLP lijst 20x12,5/32x12,5 mm
Exclusief BTW
Verhoogstuk plintmontage 2,1 m voor alle DLP lijsten
Exclusief BTW
Verdeeldoos 110 x 100 mm voor alle DLP lijsten - wit
Exclusief BTW
Schuif Mosaic houder 6 modules langs het profiel - h 12,5 mm
Exclusief BTW
Schuif Mosaic houder 4 modules langs het profiel - h 12,5mm
Exclusief BTW
Opb.kader spec.DLP/Oteo vr lijsten 20 en 32 x 12,5 mm
Exclusief BTW
Verdeeldoos 75 x 75 mm voor alle DLP lijsten - wit
Exclusief BTW
Schuif Mosaic houder 2 modules langs het profiel - h 12,5 mm
Exclusief BTW
T-aftakking - hoogte 12,5 mm DLP lijst 20 x 12,5 mm - bruin
Exclusief BTW
Variabele platte hoek DLP lijst 20 x 12,5 mm - bruin
Exclusief BTW
T-aftakking - hoogte 12,5 mm DLP lijst 20 x 12,5 mm - wit
Exclusief BTW
Variabele platte hoek DLP lijst 20 x 12,5 mm - wit
Exclusief BTW
Aanpasser Mosaic houder Einde van profiel 20x12,5 mm
Exclusief BTW
Variable binnen/buitenhoek DLP lijst 20x12, 5 mm - bruin
Exclusief BTW
Variabele binnen/buitenhoek DLP lijst 20 x 12,5 mm - wit
Exclusief BTW
Einddeksel bruin 20 X 12,5 mm DLP lijsten
Exclusief BTW
Einddeksel links of rechts DLP lijst 20 x 12,5 mm - wit
Exclusief BTW
Profielafdichting - 20x12,5mm wit RAL9010
Exclusief BTW