-
Hauteur du câble pour plinthe
-
Largeur du canal d'allège
-
Profondeur du câble pour plinthe
-
Profondeur du câble pour plinthe
-
Sens de montage
-
Profondeur du canal d'allège
-
Matériau
-
Nombre d'unités d'appareil
-
Garnissage
-
Qualité du matériau
-
Qualité du matériau
-
Qualité du matériau
-
Forme
-
Angle
-
Angle
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Type de montage appareil d'installation
-
Maintien de fonction en cas d'incendie
-
Mode de pose
-
Décoration
-
Type de fixation
-
Type de fixation
-
Feuille de protection
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
-
Equipé d'une porte ou couvercle
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/030418_pw_95282.jpg)
Joint de corps découpable 5 mètres - pr moulures DLP
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/LG-031621-WEB-R.jpg)
Cadres Mosaic 2x4 mod pr DLP le long du profilé
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/030336-LEGRAND-1000.jpg)
Boîte de dérivation 150x150 mm pour moulures DLP blanc
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/031414-LEGRAND-1000.jpg)
Cadre Oteo double DLP h.12,5mm le long du profilé
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/031405-LEGRAND-1000.jpg)
Cadre Oteo simple DLP h.12,5mm sur le profilé
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/030677_pw_94783.jpg)
Rehausse pour pose en plinthe pr moulures DLP - long. 2,1 m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/030326-LEGRAND-1000.jpg)
Boîte de dérivation 110x110 mm pour moulures DLP blanc
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/031703-LEGRAND-1000.jpg)
Adaptateur DLP cadre Mosaic le long du profilé - ht 12,5mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/031702-LEGRAND-1000.jpg)
Adaptateur DLP cadre Mosaic le long du profilé - ht 12,5mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/031457-LEGRAND-1000.jpg)
Cadre spéiale DLP/Oteo pr moulures 20 et 32 x 12,5 mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/030316-LEGRAND-1000.jpg)
Boîte de dérivation 75 x 75 mm pour moulures DLP blanc
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/031701-LEGRAND-1000.jpg)
Adaptateur DLP cadre Mosaic le long du profilé - ht 12,5mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-030524-WEB-R.jpg)
Dérivation en T - DLP 20x12,5 marron RAL 8014
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-030523-WEB-R.jpg)
Angle plat var. DLP 20x12,5 mm marron RAL 8014
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/030224-LEGRAND-1000.jpg)
Dérivation en T - DLP 20x12,5 blanc RAL 9003
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/030223-LEGRAND-1000.jpg)
Angle plat var. DLP 20x12,5 mm blanc RAL 9003
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/031640-LEGRAND-1000.jpg)
Adaptateur DLP cadre Mosaic en bout du profilé - larg 20mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-030521-WEB-R.jpg)
Angle int./ext. DLP 20x12,5 mm variable - marron RAL 8014
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/030221-LEGRAND-1000.jpg)
Angle int./ext. DLP 20x12,5 mm variable - blanc RAL 9003
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-031235-WEB-R.jpg)
Embout marron 20 X 12,5 mm DLP moulure
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/031202-LEGRAND-1000.jpg)
Embout pour DLP 20 x 12,5 mm autobloquant g/dr - blanc
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/033602-LEGRAND-1000.jpg)
Joint couvercle DLP- 20x12,5mm blanc RAL9010
Prix indicatif (hors TVA)