-
Grootte aanduiding
-
Nom. spanning
-
Capaciteit
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Nom. spanning
-
Capaciteit
-
Nom. spanning
-
Capaciteit
-
Lampvermogen
-
Toepassing
-
Aantal cellen
-
Aantal cellen
-
Aantal cellen
-
Materiaal
-
Lichtstroom
-
Kleurweergave-index
-
Voet
-
Kleurtemperatuur
-
IEC-aanduiding
-
Lengte
-
IEC-aanduiding
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lampvorm
-
Lengte
-
Overige aanduidingen
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Specifieke lichtstroom lamp
-
Lichtkleur
-
Hoogte incl. pool
-
Hoogte incl. pool
-
Lichtkleur volgens EN 12464-1
-
Buisdiameter
-
Samengesteld / accupack
-
Ringdiameter
-
Explosieveilige toepassing
-
Interne reflectorlaag
-
Splinterbescherming
-
Kunststof behuizing
-
Stralingshoek
-
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur
-
Geschikt voor snellader
-
Gemiddelde nom. levensduur
-
Ontstekingsstrook
-
Snelstart
-
Starterloos bedrijf
-
Geschikt voor noodverlichting
-
Dubbelwandig
-
Voor toepassing bij lage temperaturen
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Omgevingstemperatuur
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Kleur
-
Kleur
-
Bevat Batterij en/of Accu
-
Voorgeschreven type (Pack1)
-
Batterij of Accu (Pack1)
-
Lokalisering Pack1
-
Gewicht van een Eenheidselement (Pack1)
-
IEC-aanduiding (Pack1)
-
Aantal exemplaren Pack 1
-
Aantal exemplaren Pack 1
-
Accu-eigenschap (Pack1)
-
Accu-eigenschap (Pack1)
-
Aantal batterijen (Pack1)
-
Aantal batterijen (Pack1)
-
Aantal batterijen (Pack1)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/061096-LEGRAND-1000.jpg)
Batterij Ni-MH 2x3,6V-2,2Ah vr armatuur 62665
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/061091-LEGRAND-1000.jpg)
Batterij Ni-Cd 2x4,8V-1,5Ah vr armatuur 62565
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/061095-LEGRAND-1000.jpg)
Batterij Ni-MH 2,4V-2Ah vr armatuur 62625
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/061090-LEGRAND-1000.jpg)
Batterij Ni-Cd 2,4V-1,5Ah vr armatuur 62525
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-062690-WEB-R.jpg)
Beschermingsrooster sati eco1/ vr armaturen 62525/62625
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/060941-LEGRAND-1000.jpg)
Fluobuis - TL 8 W - sokkel G5 Veilig.v.ar SATI-Strio 2-G5-wd
Exclusief BTW