-
Désignation des dimensions
-
Tension nominale
-
Capacité
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Tension nominale
-
Capacité
-
Tension nominale
-
Capacité
-
Puissance de la source lumineuse
-
Application
-
Nombre de cellules
-
Nombre de cellules
-
Nombre de cellules
-
Matériau
-
Flux lumineux de la source
-
Indice de rendu des couleurs CRI
-
Culot
-
Température de couleur
-
Désignation IEC
-
Longueur
-
Désignation IEC
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Forme de la lampe
-
Longueur
-
Autre désignation
-
Modèle
-
Modèle
-
Efficacité lumineuse de la lampe
-
Code couleur de la lumière
-
Hauteur, borne comprise
-
Hauteur, borne comprise
-
Couleur de la lumière selon EN 12464-1
-
Diamètre du tube
-
Bloc d'accus
-
Diamètre de l'anneau
-
Utilisation dans zone Ex (anti-déflagration)
-
Réflecteur interne
-
Protection contre les éclats
-
Boîtier en plastique
-
Angle de rayonnement
-
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
-
Adapté à une charge rapide
-
Durée de vie nominale moyenne
-
Bande d'allumage
-
Allumage rapide
-
Utilisation sans starter
-
Convient pour l'éclairage d'urgence
-
A double paroi
-
Pour des applications à faibles températures
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Température ambiante
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Couleur
-
Couleur
-
Conforme à la Réglementation pile ou batterie
-
Type réglementaire (Pack1)
-
Pile ou Accumulateur (Pack1)
-
Localisation Pack1
-
Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
-
Code CEI (Pack1)
-
Nombre de Pack 1
-
Nombre de Pack 1
-
Composition de l'élément (Pack1)
-
Composition de l'élément (Pack1)
-
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
-
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
-
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/061096-LEGRAND-1000.jpg)
Batterie Ni-MH 2x3,6V-2,2Ah pr bloc 62665
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/061091-LEGRAND-1000.jpg)
Batterie Ni-Cd 2x4,8V-1,5Ah pr bloc 62565
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/061095-LEGRAND-1000.jpg)
Batterie Ni-MH 2,4V-2Ah pr bloc 62625
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/061090-LEGRAND-1000.jpg)
Batterie Ni-Cd 2,4V-1,5Ah pr bloc 62525
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-062690-WEB-R.jpg)
Grille de protection sati eco1 pour blocs 62525/62625
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/060941-LEGRAND-1000.jpg)
Tube a fluorescence - 8W - G5 Lum. séc SATI-Strio 2-G5-ét.
Prix indicatif (hors TVA)